Kahvat ja käyttöelementit voivat toimia monien patogeenien vektorina. Jokaisen käden kosketuksen myötä pintoihin tarttuu bakteereja ja taudinaiheuttajia, jotka voivat lisääntyä vapaasti ajan myötä, esim. kahden puhdistussyklin välisenä aikana. Jos yksi tai useampi henkilö koskettaa myöhemmin samaa osaa, patogeenien laajentunut kanta pääsee leviämään vielä pidemmälle.
Sanline-tuoteperheen mikrobeja torjuvat standardiosat ehkäisevät käyttöelementtien patogeenien leviämistä.Tämä vähentää aktiivisesti bakteerien, sienien ja virusten leviämistä.
Sanline-tuoteperheen standardiosien muoveissa tai jauhepinnoituksissa käytetään hopeaionipohjaisia lisäaineita, jotka tuhoavat mikro-organismien soluseinämät ja tuhoavat ne. Torjuvan vaikutuksen tehokkuus säilyy pitkään, jopa useiden puhdistussyklien jälkeen, ja se on täysin käyttäjäturvallinen.
Mikrobeja torjuvien ominaisuuksiensa ansiosta Sanlinen käyttöelementit sopivat erityisesti alueille, joissa on ankarat hygieniavaatimukset. Tällaisia ovat lääkärin vastaanottohuoneet, sairaalat, kuntoutus- ja hoitolaitokset sekä kahvilat, elintarvikkeiden prosessointilaitokset ja karjataloustoiminta. Sanline-tuotteet vähentävät myös infektioriskejä tiloissa, joissa suuret ihmisjoukot joutuvat kosketuksiin kahvojen ja käyttöelementtien kanssa, kuten stadionit ja konserttisalit, puistot ja hyvinvointivalmiudet sekä julkinen liikenne.
Hopeaioneita sisältävä muovit estävät bakteerien ja taudinaiheuttajien asettumisen ja lisääntymisen pinnoilla. Tämä ilmiö perustuu luonnolliseen periaatteeseen, ja se toimii vaikuttavasti pitkän ajan.
Sanline-standardiosien muovi- tai jauhepinnoitteet on testattu akkreditoidussa laboratoriossa seuraavien mikro-organismien osalta:
Niiden toimintaperiaatteen on osoitettu vähentävän bakteerien ja sienien kasvua 24 tunnin kuluessa siten, että pinnoissa ilmenee lopulta alle 1% alkuperäisestä mikrobikontaminaatiosta. Virusten tapauksessa kontaminaatio vähenee alle 5 prosenttiin.