Impugnature ed elementi di comando possono essere vettori di numerosi agenti patogeni. A ogni contatto con le mani germi e batteri si depositano sulla superficie dove poi, ad es. tra due cicli di pulizia, possono proliferare indisturbati nel tempo. Se successivamente si ripete il contatto con le mani di una o più persone, gli agenti patogeni moltiplicatisi si trasmettono ulteriormente.

Gli elementi normalizzati ad azione antimicrobica della famiglia  Sanline impediscono la proliferazione di agenti patogeni su un elemento di comando. In questo modo si riduce attivamente la diffusione di batteri, funghi e virus.

Additivi a base di ioni argento nella plastica o nel rivestimento a polvere delle parti normalizzate della famiglia Sanline distruggono le pareti cellulari dei microrganismi determinandone la morte. L’efficacia viene mantenuta per lungo tempo anche in caso di frequenti cicli di pulizia ed è assolutamente sicura per l’utilizzatore.

Grazie alle loro proprietà antimicrobiche, gli elementi di comando Sanline sono perfetti per aree con requisiti igienici estremamente rigorosi. Parliamo ad esempio di cliniche, studi medici, centri di riabilitazione e case di cura, ma anche mense, aziende di trasformazione alimentare o aziende agricole con animali da allevamento. Anche laddove molte persone vengono a contatto con impugnature ed elementi di comando, i prodotti Sanline abbattono il rischio di infezioni, in stadi e sale da concerto, parchi a tema e centri benessere come pure in mezzi di trasporto pubblici.


Funzionamento

Materie plastiche o rivestimenti a polvere additivati con ioni argento inibiscono l’insediamento e la proliferazione di agenti patogeni sulla superficie. L’azione si basa su un principio naturale ed è attiva in modo continuo per lungo tempo.

Gli ioni argento (Ag⁺) si diffondono dalla superficie della plastica e si depositano sulla parete cellulare dei microbi. Dopo poco tempo gli ioni argento attraversano la parete cellulare dei microbi e disturbano l’attività enzimatica all’interno della cellula. Il patrimonio genetico dei microbi viene quindi attaccato e viene impedita la successiva divisione cellulare fino alla definitiva morte del germe patogeno.


Test di laboratorio

Le materie plastiche o il rivestimento a polvere degli elementi normalizzati Sanline sono stati testati da un laboratorio accreditato alla ricerca dei seguenti germi patogeni:

Plastica

Batteri (secondo ISO 22196:2011):

  • Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia Coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™

Funghi (secondo ISO 22196:2011):

  • Candida Albicans ATCC® 10231™

Rivestimento a polvere

Batteri (secondo ISO 22196:2011):

  • Escherichia Coli ATCC® 8739™
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™
  • Enterococcus Hirae ATCC® 10541

Virus (secondo ISO 21702:2019):

  • Influenza A (H1N1)
  • Human Coronavirus (OC43)
  • SARS-CoV-2

Il principio attivo riduce in maniera evidente la crescita di funghi e batteri in 24 ore e al termine le superfici presentano meno dell’1% di contaminazione, nel caso di virus si riduce a meno del 5%.

Elemento normalizzato standard
Proliferazione dei germi in 24 h

Elemento normalizzato Sanline
Riduzione dei germi in 24 h


Famiglia di prodotti Sanline