GN 426.2 U-kahvat Alumiini, asennus käyttäjän puolelta

U-kahvat GN 426.2: Alumiini, asennus käyttäjän puolelta
Materiaali: AL - Alumiini
Pinta: BL - paljas, puhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 426.2 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta alumiiniprofiilista.

Tekninen eritelmä

AlumiiniAL

  • Jauhepinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • paljas, puhdistettuBLBL

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 426.2 U-kahvat, alumiini, asennus käyttäjän puolelta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus ld2h1h2rt ≈
202006,56836229
202506,56836229
203006,56836229
203506,56836229
28250978343211
28300978343211
28350978343211
28400978343211

Koonti ja hinta

Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
BL
SR
SW
Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
BL
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,39
plus ALV 2,35 €
brutto 14,74 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,95 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,230 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 426.2-AL-20-200-SWGN 426.2-AL-20-200-SRGN 426.2-AL-20-200-BLGN 426.2-AL-20-250-SWGN 426.2-AL-20-250-SRGN 426.2-AL-20-250-BLGN 426.2-AL-20-300-SWGN 426.2-AL-20-300-SRGN 426.2-AL-20-300-BLGN 426.2-AL-20-350-SWGN 426.2-AL-20-350-SRGN 426.2-AL-20-350-BLGN 426.2-AL-28-250-SWGN 426.2-AL-28-250-SRGN 426.2-AL-28-250-BLGN 426.2-AL-28-300-SWGN 426.2-AL-28-300-SRGN 426.2-AL-28-300-BLGN 426.2-AL-28-350-SWGN 426.2-AL-28-350-SRGN 426.2-AL-28-350-BLGN 426.2-AL-28-400-SWGN 426.2-AL-28-400-SRGN 426.2-AL-28-400-BL