GN 426.1 U-kahvat Alumiini

Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 426.1 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta alumiiniprofiilista.

Tekninen eritelmä

AlumiiniAL

  • muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • paljas, puhdistettuBLBL

RoHS

Lisävaruste

Kiinnityssarjat GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Piilota tekninen piirros
GN 426.1 U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus ld2h1h2rt
min.
20200M 8105682215
20300M 8105682215
28250M 10125783215
28350M 10125783215
28500M 10125783215

Koonti ja hinta

Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
BL
SR
SW
Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
BL
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,84
plus ALV 3,96 €
brutto 24,80 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,44 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,372 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 426.1-AL-20-200-SWGN 426.1-AL-20-200-SRGN 426.1-AL-20-200-BLGN 426.1-AL-20-300-SWGN 426.1-AL-20-300-SRGN 426.1-AL-20-300-BLGN 426.1-AL-28-250-SWGN 426.1-AL-28-250-SRGN 426.1-AL-28-250-BLGN 426.1-AL-28-350-SWGN 426.1-AL-28-350-SRGN 426.1-AL-28-350-BLGN 426.1-AL-28-500-SWGN 426.1-AL-28-500-SRGN 426.1-AL-28-500-BL