GN 950.1 Käsipyörät Valurauta, suurella keskiöllä

GN 950.1 Käsipyörät, valurauta, suurella keskiöllä Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla
Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

DIN-standardin vaatimusten lisäksi GN 950.1 käsipyöriä on saatavissa myös läpimitalla Ø d1 = 180 ja tyypeissä D pyörivällä kahvalla.

Käsipyörissä GN 950.1 on laajennettu keskiö suuremmalla läpimitalla, jolloin on mahdollista käyttää suurempia reikiä ja pyörän vanteen ja kiinnityspinnan välinen etäisyys kasvaa.

Tekninen eritelmä

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu ja kiillotettu
    Samankeskisyys ja aksiaalinen heittopoikkeama < 4.0
  • Kahvat DIN 39 / DIN 98
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (for axial fixation)

Piilota tekninen piirros
GN 950.1 Käsipyörät, valurauta, suurella keskiöllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
bd3 ≈d4l1l2 l3 ≈rØ
Kahva
Lkm
puolat
125141634M 826456547203
160161845M 1032528062253
200202250M 1038598080253
250242656M 124466102101325

Koonti ja hinta

Materiaali

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Materiaali

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
36,27
plus ALV 6,89 €
brutto 43,16 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,11 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,886 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 950.1-GG-125-B14-AGN 950.1-GG-125-K14-AGN 950.1-GG-125-B14-DGN 950.1-GG-125-K14-DGN 950.1-GG-160-B16-AGN 950.1-GG-160-K16-AGN 950.1-GG-160-B16-DGN 950.1-GG-160-K16-DGN 950.1-GG-200-B20-AGN 950.1-GG-200-K20-AGN 950.1-GG-200-B20-DGN 950.1-GG-200-K20-DGN 950.1-GG-250-B24-AGN 950.1-GG-250-K24-AGN 950.1-GG-250-B24-DGN 950.1-GG-250-K24-D