Käsipyörät

Puolilla varustetut käsipyörät välittävät manuaalisen kiertoliikkeen käyttöön ja säätämiseen. Kaksipuolaisten käsipyörien avoin kehä mahdollistaa myös aksiaalisen pääsyn.

Suodata tuotteet
Materiaali
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä

GN 924 Käsipyörät, alumiini, muovipinnoitettu Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla<br />Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 924

Käsipyörät, alumiini, muovipinnoitettu
GN 322 Käsipyörät, sileä, vanne kiillotettu Porakoodi: B - ilman uraa<br />Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla

GN 322

Käsipyörät, sileä, vanne kiillotettu
GN 324 Levykäsipyörät, musta, muovipinnoitettu Porakoodi: B - ilman uraa<br />Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla

GN 324

Levykäsipyörät, musta, muovipinnoitettu
GN 555 Käsipyörät, muovi Porakoodi: B - ilman uraa<br />Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla

GN 555

Käsipyörät, muovi
DIN 950 Käsipyörät, valurauta / alumiini Materiaali: AL - Alumiini<br />Porakoodi: B - ilman uraa<br />Tyyppi: A - ilman kahvaa

DIN 950

Käsipyörät, valurauta / alumiini
GN 950.1 Käsipyörät, valurauta, suurella keskiöllä Porakoodi: B - ilman uraa<br />Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla

GN 950.1

Käsipyörät, valurauta, suurella keskiöllä
GN 950.6 Käsipyörät, ruostumaton teräs Porakoodi: B - ilman uraa<br />Tyyppi: F - kiinteällä kahvalla

GN 950.6

Käsipyörät, ruostumaton teräs
GN 949 Käsipyörät, ruostumaton teräs Porakoodi: B - ilman uraa<br />Tyyppi: A - ilman kahvaa

GN 949

Käsipyörät, ruostumaton teräs