GN 164 Asteikkorenkaat Teräs

Asteikkorenkaat GN 164: Teräs

Tuotteen kuvaus

Kulumaton kitkarengas takaa asteikkorenkaan täydellisen kiinnittymisen, kun karaa kohdennetaan uudelleen. Lisäksi se mahdollistaa asteikkorenkaan asettamisen staattiselle akselille.

Tämä asteikkorengas voidaan toimittaa myös kaikentyyppisillä asteikkojaotuksilla.

Asteikon muotoilun, numeroinnin kulun, numeroinnin asennon ja numerointisekvenssin osalta kannattaa tarkastella asteikkorenkaiden malleja tilauslomakkeesta (Asteikkojaotusten tilaaminen).

Asteikkojen hinnat pyynnöstä!

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Profiilijyrsitty pyällys
  • Asteikkokorvake d1 hienosorvattu
  • paljas

Kiinnitysrengas
Kumi


Kitkarengas
Polyamidi


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 164 Asteikkorenkaat, teräs paljas luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi:

Bilman kitkarengasta
Rkitkarenkaalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1 ±0,02d2 H7
Reikä
d3d4 -0,02/-0,05d5
30121431,7121410,5
40141641,3141612,5
50161851,8161814,5
60182061,4182016,5

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,21
plus ALV 2,13 €
brutto 13,34 €
Varastossa
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 164-30-B12GN 164-30-R12GN 164-30-B14GN 164-30-R14GN 164-40-B14GN 164-40-R14GN 164-40-B16GN 164-40-R16GN 164-50-B16GN 164-50-R16GN 164-50-B18GN 164-50-R18GN 164-60-B18GN 164-60-R18GN 164-60-B20GN 164-60-R20