GN 164 Bagues graduées Acier

GN 164 Bagues graduées, acier blanc

Description du produit

La bague sans friction d'usure garantit le parfait engagement de la bague graduée lors du réalignement de la broche. De plus, elle permet le réglage de la bague graduée sur un arbre statique.

De même, ces bagues graduées peuvent être fournies avec tout type de graduations.

En ce qui concerne la conception, la numérotation, la position des numéros et la séquence de numérotation des graduations, voir structure des bagues graduées sur la feuille de commande (Comment commander - Graduations).

Prix des graduations sur demande !

Spécifications

Acier

  • Moletage à profilé fraisé
  • Collet gradué d1 finement tourné
  • blanc

Anneau de serrage
Caoutchouc


Anneau de friction
Polyamide


RoHS

Masquer schéma technique
GN 164 Bagues graduées, acier blanc schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage :

Bsans anneau de friction
Ravec anneau de friction
Afficher/Masquer colonnes
d1 ±0,02d2 H7
Alésage
d3d4 -0,02/-0,05d5
30121431,7121410,5
40141641,3141612,5
50161851,8161814,5
60182061,4182016,5

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,21
plus TVA 2,13 €
brute 13,34 €
En stock
Poids: 0,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 164-30-B12GN 164-30-R12GN 164-30-B14GN 164-30-R14GN 164-40-B14GN 164-40-R14GN 164-40-B16GN 164-40-R16GN 164-50-B16GN 164-50-R16GN 164-50-B18GN 164-50-R18GN 164-60-B18GN 164-60-R18GN 164-60-B20GN 164-60-R20