GN 164 Anillos de graduación Acero

Anillos de graduación GN 164: Acero

Descripción del producto

El anillo de fricción resistente al desgaste garantiza un acoplamiento perfecto del anillo de graduación cuando se realinea el eje. También permite ajustar el anillo de graduación en un eje estático.

Además, estos anillos de graduación pueden suministrarse con cualquier tipo de graduación.

En relación con el diseño, el sistema de numeración, la posición de los números y la secuencia numérica de la escala, consulte las opciones de anillos de graduación en la hoja de pedido "Cómo pedir - Graduaciones".

Puede obtener los precios de otras escalas previa solicitud.

Especificación

Acero

  • Moleteado de perfil fresado
  • Aro de escala d1 torneado fino
  • al natural

Anillo de sujeción
Caucho


Anillo de fricción
Poliamida


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 164 Anillos de graduación, de acero natural Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio:

Bsin anillo de fricción
Rcon anillo de fricción
Mostrar / ocultar columnas
d1 ±0,02d2 H7
Orificio
d3d4 -0,02/-0,05d5
30121431,7121410,5
40141641,3141612,5
50161851,8161814,5
60182061,4182016,5

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Especificaciones

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,21
más IVA 2,13 €
bruto 13,34 €
En stock
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 164-30-B12GN 164-30-R12GN 164-30-B14GN 164-30-R14GN 164-40-B14GN 164-40-R14GN 164-40-B16GN 164-40-R16GN 164-50-B16GN 164-50-R16GN 164-50-B18GN 164-50-R18GN 164-60-B18GN 164-60-R18GN 164-60-B20GN 164-60-R20