GN 721 Nokkatoimiset indeksitapit Teräs, ilman lukitustoimintoa, 180º pysäyttimellä

GN 721 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, ilman lukitustoimintoa Tyyppi: RAK - Oikeakätinen lukko, lukitusmutterilla
Tyyppi: RAK - Oikeakätinen lukko, lukitusmutterilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Nokkatoimisissa GN 721 -indeksitapeissa tappi vedetään sisään kääntämällä lukkoa 180º.

Kun nokkatoimiset indeksitapit on kohdistettu symmetrisesti, vasen- tai oikeakätiset tyypit mahdollistavat käytännöllisen, toisin sanoen samansuuntaisen lukon asettelun.

Tekninen eritelmä

Ohjain / Salvan varsi
Teräs
mustattu


Jousitappi
Teräs
nitrattu


Suojus varten tyyppi RB / RBK / LB / LBK
Muovi, polyamidi (PA)
musta, matta


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

Matalamuotoiset kuusiomutterit ISO 8675
Matalat kuusiomutterit GN 909

Piilota tekninen piirros
GN 721 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, ilman lukitustoimintoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RAOikeakätinen lukko
RBOikeakätinen lukko, muovikannella
RAKOikeakätinen lukko, lukitusmutterilla
RBKOikeakätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla
LAVasenkätinen lukko
LBVasenkätinen lukko, muovikannella
LAKVasenkätinen lukko, lukitusmutterilla
LBKVasenkätinen lukko, muovikannella, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Reikä H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
5*M 10 x 11037,561921-720
6M 12 x 1,512478262632818
8M 16 x 1,51656103032421129
10M 20 x 1,52069123737522157
* Tämä koko on saatavissa vain tyypeissä LA, LAK, RA ja RAK.

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi








Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi








Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,59
plus ALV 2,39 €
brutto 14,98 €
Varastossa
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 721-5-M10x1-RAGN 721-5-M10x1-RAKGN 721-5-M10x1-LAGN 721-5-M10x1-LAKGN 721-6-M12x1,5-RAGN 721-6-M12x1,5-RBGN 721-6-M12x1,5-RAKGN 721-6-M12x1,5-RBKGN 721-6-M12x1,5-LAGN 721-6-M12x1,5-LBGN 721-6-M12x1,5-LAKGN 721-6-M12x1,5-LBKGN 721-8-M16x1,5-RAGN 721-8-M16x1,5-RBGN 721-8-M16x1,5-RAKGN 721-8-M16x1,5-RBKGN 721-8-M16x1,5-LAGN 721-8-M16x1,5-LBGN 721-8-M16x1,5-LAKGN 721-8-M16x1,5-LBKGN 721-10-M20x1,5-RAGN 721-10-M20x1,5-RBGN 721-10-M20x1,5-RAKGN 721-10-M20x1,5-RBKGN 721-10-M20x1,5-LAGN 721-10-M20x1,5-LBGN 721-10-M20x1,5-LAKGN 721-10-M20x1,5-LBK