GN 712.1 Nokkatoiminen indeksitappi Tappi standardiasennossa sisäänvedettynä

Nokkatoiminen indeksitappi GN 712.1: Tappi standardiasennossa sisäänvedettynä
Tyyppi: A - ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Nokkatoimisia indeksitappeja GN 712.1 käytetään sellaisissa tarkoituksissa, joissa tapin tulee työntyä ulos vain toisinaan. Kun nokkaa käännetään 90º tai vastaavasti 120º vastapäivään, tappi liikkuu rungon kaarevassa aukossa. Tämän jälkeen tappi työntyy ulos.

Tyypistä riippuen tappi liikkuu takaisin jousen avulla sen alkuasentoon (tyyppi A), se pysyy ulostyönnetyssä asennossa (tyyppi R), tai vastaavasti lukitaan tahattoman käytön estämiseksi (tyyppi S). Turvaversiossa tyyppiä S tapin liikuttamiseksi täytyy lisäksi työntää nokasta.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Jousitappi
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Salpa
    Muovi (teknopolymeeri)
    • musta, matta
    • ei irrotettava

RoHS

Tilauksesta

  • Ruostumaton teräs -versio
Piilota tekninen piirros
GN 712.1 Nokkatoimiset indeksitapit, tappi sisäänvedettynä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
AKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Rlepoasennolla, ilman lukitusmutteria
RKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Sturvalukitulla lepoasennolla, ilman lukitusmutteria
SKturvalukitulla lepoasennolla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h9
Reikä +0,03 / +0,1
d2d3l1l2 ± 0,5
Tyyppi A / AK
Tyyppi R / RK

Tyyppi S / SK
l3
min.
l4Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
6M 16 x 1,51660863532716,5
8M 16 x 1,51660863532716,5

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi






Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi






Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,53
plus ALV 3,71 €
brutto 23,24 €
Varastossa
Paino: 0,054 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 712.1-6-M16x1,5-AGN 712.1-6-M16x1,5-AKGN 712.1-6-M16x1,5-RGN 712.1-6-M16x1,5-RKGN 712.1-6-M16x1,5-SGN 712.1-6-M16x1,5-SKGN 712.1-8-M16x1,5-AGN 712.1-8-M16x1,5-AKGN 712.1-8-M16x1,5-RGN 712.1-8-M16x1,5-RKGN 712.1-8-M16x1,5-SGN 712.1-8-M16x1,5-SK