Nopea lukitseminen jousisalvalla

Miten jousisalvat | nokkatoimiset indeksitapit toimivat

Jousisalvassa on kahvalla varustettu tappi, kierrejousi ja erityismuotoiltu ohjain. Ohjain kahvan puolelta kaareva ja sen kärjessä on lukitusura. Kun sitä käännetään peukalolla ja etusormella, kahva liukuu ylös kaarta myöten vetäen

automaattisesti lukitustapin ulos ohjaimesta. Kahva lukkiutuu kärjessä uraan, jossa se pysyy tiukasti paikallaan. Nokkatoimiset indeksitapit on erityisen helppo vapauttaa lukituksesta: Kun kahva on vedetty ulos urasta, se liukuu automaattisesti takaisin kaarta myöten jousen ohjaamana. Näin osa palaa lukittuun asentoonsa.

Laajat valikoimat moniin eri käyttötarkoituksiin

Ganter tarjoaa laajan valikoiman Stop-lukkoja. Valikoimiin sisältyy lukuisia eri malleja edullisista muovista valmistetuista jousisalvoista erityisiin raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin Stop-lukkoihin, joissa on tarkkuusvalettu ohjain. Teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen laajan standardiosien valikoiman lisäksi Ganter voi valmistaa jousisalpoja myös asiakkaan määritysten mukaisesti.

Suodata tuotteet
Materiaali
Pultin läpimitta (alkaen - päättyen) Pultin läpimitta
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Kiinnitysmenetelmä
Versio
Tuoteperhe

GN 612 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs Tyyppi: AK - ilman muovisuojusta, lukitusmutterilla

GN 612

Nokkatoimiset indeksitapit, teräs
GN 612 Nokkatoimiset indeksitapit, ruostumaton teräs Tyyppi: A - ilman muovisuojusta, ilman lukitusmutteria<br />Materiaali: NI - Ruostumaton teräs

GN 612

Nokkatoimiset indeksitapit, ruostumaton teräs
GN 672 Nokkatoimiset indeksitapit muoviohjaimella Materiaali: NI - Ruostumaton teräs<br />Tyyppi: AK - lukitusmutterilla

GN 672

Nokkatoimiset indeksitapit muoviohjaimella
GN 712 Nokkatoimiset indeksitapit, tappi ulostyöntyneenä Tyyppi: A - ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria

GN 712

Nokkatoimiset indeksitapit, tappi ulostyöntyneenä
GN 712.1 Nokkatoimiset indeksitapit, tappi sisäänvedettynä Tyyppi: A - ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria

GN 712.1

Nokkatoimiset indeksitapit, tappi sisäänvedettynä
GN 721 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, ilman lukitustoimintoa Tyyppi: RAK - Oikeakätinen lukko, lukitusmutterilla

GN 721

Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, ilman lukitustoimintoa
GN 721.1 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: LAK - Vasenkätinen lukko, lukitusmutterilla

GN 721.1

Nokkatoimiset indeksitapit, teräs, lukitustoiminnolla
GN 721.5 Nokkatoimiset indeksitapit, ruostumaton teräs, ilman lukitustoimintoa Tyyppi: RA - Oikeakätinen lukko

GN 721.5

Nokkatoimiset indeksitapit, ruostumaton teräs, ilman lukitustoimintoa
GN 721.6 Nokkatoimiset indeksitapit, ruostumaton teräs, lukitustoiminnolla Tyyppi: LAK - Vasenkätinen lukko, lukitusmutterilla

GN 721.6

Nokkatoimiset indeksitapit, ruostumaton teräs, lukitustoiminnolla
GN 722.3 Jousisalvat, teräs, laipalla pinta-asennukseen Tyyppi: L - indeksointinokka vasemmalla<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 722.3

Jousisalvat, teräs, laipalla pinta-asennukseen
GN 724.3 Jousisalvat, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen Tyyppi: L - indeksointinokka vasemmalla<br />Viistetyn tapin tunnistenro: 1 - Viiste, yläpuoli<br />Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />Sulkuhaan tunnistenro: 2 - Sulkuhaalla

UUDET GN 724.3

Jousisalvat, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen
GN 722.2 Jousisalvat, teräs, laipalla pinta-asennukseen Tyyppi: A - Salvan asento suorakulmassa asennusreikiin<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 722.2

Jousisalvat, teräs, laipalla pinta-asennukseen
GN 724.2 Jousisalvat, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen Tunnistenro.: 3 - Viiste, oikea<br />Tyyppi: A - Salvan varren asento kohtisuorassa laippaan<br />Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 724.2

Jousisalvat, teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, laipalla pintakiinnitykseen
GN 722.1 Jousisalvat, teräs, hitsattavat Tyyppi: AU - Neliö, salpa ruuvattu, irrotettava

GN 722.1

Jousisalvat, teräs, hitsattavat
GN 722.1 Jousisalvat, ruostumaton teräs, hitsattavat Tyyppi: R - Pyöreä, salpa niitattu, ei irrotettava

GN 722.1

Jousisalvat, ruostumaton teräs, hitsattavat
GN 724.1 Jousisalvat, Teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen Materiaali: ST - Teräs, tarkkuusvalu<br />Tyyppi: A1 - Viiste, yläpuoli

UUDET GN 724.1

Jousisalvat, Teräs / ruostumaton teräs, viistetyllä tapilla, hitsaamiseen