GN 111 Kuulaketjut Messinki, kahdella avainrenkaalla

Kuulaketjut GN 111: Messinki, kahdella avainrenkaalla

Tuotteen kuvaus

Kuulaketjuja GN 111 käytetään pääasiassa lukitustappien ja aksiaalisten lukkojen lukitustappien kanssa.

Kuulaketjujen muotoilun ansiosta niissä ei ole lainkaan jäykkyyttä.

Avainrenkaat toimitetaan irrallisina. Molemmissa renkaissa on sama Ø d1.

Staattista kuormitusta koskevat tiedot ovat ohjearvoja, jotka annetaan ilman takuuta.

Sopivat lukitustapeille ja aksiaalisella lukolla varustetuille lukitustapeille.

*
- GN 113.11, GN 113.12
tapeille Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
tapeille Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
kaikille tapeille

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
tapeille Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
tapeille Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
tapeille Ø 16, Ø 20, Ø 25

Tekninen eritelmä

  • Kuulaketju
    Messinki
    nikkelöity

  • Avainrengas
    Ruostumaton teräs AISI 301

RoHS

Lisävaruste

Avainrenkaat GN 111.3

Piilota tekninen piirros
GN 111 Kuulaketjut, messinki, kahdella avainrenkaalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus l ±3d1d2Staattinen kuorma N ≈
avainrenkaalla

ilman avainrengasta
20014 *150180
20018 **1,390180
20024 ***1,5100180
200301,8120180
32014 *150180
32018 **1,390180
32024 ***1,5100180
320301,8120180
50014 *150180
50018 **1,390180
50024 ***1,5100180
500301,8120180
100014 *150180
100018 **1,390180
100024 ***1,5100180
1000301,8120180

Koonti ja hinta

Ketjun pituus l
Renkaan läpimitta d1
Ketjun pituus l
Renkaan läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,55
plus ALV 0,29 €
brutto 1,84 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
74198090
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
GN 111-200-14GN 111-200-18GN 111-200-24GN 111-200-30GN 111-320-14GN 111-320-18GN 111-320-24GN 111-320-30GN 111-500-14GN 111-500-18GN 111-500-24GN 111-500-30GN 111-1000-14GN 111-1000-18GN 111-1000-24GN 111-1000-30