GN 111 Catenelle a sfere Ottone, con due anelli

Catenelle a sfere GN 111: Ottone, con due anelli

Descrizione del prodotto

Le catenelle a sfere GN 111 vengono utilizzate principalmente assieme ai perni autobloccanti a sfere e ai perni autobloccanti con bloccaggio assiale.

Le catenelle a sfere sono caratterizzate dall'assenza di rigidità.

Gli anelli vengono forniti non montati. Entrambi gli anelli hanno lo stesso Ø d1.

I dettagli sui carichi statici sono valori indicativi con esclusione di qualsiasi responsabilità.

Ideali per perni autobloccanti a sfere e perni autobloccanti con bloccaggio assiale

*
- GN 113.11, GN 113.12
per perni Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
per perni Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
per tutti i perni

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
per perni Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
per perni Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
per perni Ø 16, Ø 20, Ø 25

Specifiche

  • Catenella a sfere
    Ottone
    nichelata

  • Anello
    acciaio INOX AISI 301

RoHS

Accessorio

Anelli GN 111.3

Nascondi disegno tecnico
GN 111 Catenelle a sfere, ottone, con due anelli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza l ±3d1d2Carico statico in N ≈
con anello

senza anello
20014 *150180
20018 **1,390180
20024 ***1,5100180
200301,8120180
32014 *150180
32018 **1,390180
32024 ***1,5100180
320301,8120180
50014 *150180
50018 **1,390180
50024 ***1,5100180
500301,8120180
100014 *150180
100018 **1,390180
100024 ***1,5100180
1000301,8120180

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza catenella l
Diametro anello d1
Lunghezza catenella l
Diametro anello d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,55
più IVA 0,29 €
lordo 1,84 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
74198090
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
GN 111-200-14GN 111-200-18GN 111-200-24GN 111-200-30GN 111-320-14GN 111-320-18GN 111-320-24GN 111-320-30GN 111-500-14GN 111-500-18GN 111-500-24GN 111-500-30GN 111-1000-14GN 111-1000-18GN 111-1000-24GN 111-1000-30