GN 437.1 Saranat Sinkkivalu

Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Sinkkivaletut GN 437.1 -saranat sopivat erinomaisesti käytettäväksi lukuisissa eri ympäristöissä niiden ajattoman muotoilun ansiosta.

Lisäksi ne sopivat yhteen toiminnallisen GN 437 -saranaperheen tuotteiden kanssa täydentävinä saranoina.

Tekninen eritelmä

SinkkivaluZD
muovipinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


Suojakansi
Muovi (polyasetaali POM)
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 437.1 Saranat, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A2x2 reiät uppokantaruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2
60608,318,57,59,519203636

Koonti ja hinta

Materiaali

l1
l2
Tyyppi

Väri
SR
SW
Materiaali

l1
l2
Tyyppi

Väri
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,59
plus ALV 1,63 €
brutto 10,22 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
sis. materiaaliveloituksen: 0,26 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,138 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000