GN 509.8 Kuularullat Kotelo teräspeltiä, asennuslaippa

Kuularullat GN 509.8: Kotelo teräspeltiä, asennuslaippa
Kotelon materiaali: S - Teräslevy
Kuormituskuulan materiaali: BL - Teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kuularullia GN 509.8 käytetään esimerkiksi kuljetinteknologiassa tai pakkauspöydillä raskaiden kuormien liikuttamiseen mihin tahansa suuntaan vaivattomasti. Kuulan rullalaakeri takaa luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Kuularullat kiinnitetään asennuslaipan avulla.

Tekninen eritelmä

Kotelo
TeräslevyS
Sinkitty, sinipassivoitu


Kuormituskuula

  • TeräsBL, sileä pinta
  • Ruostumaton teräsNI AISI 420C
  • MuoviKU, polyasetaali (POM)

Laakerin rullat

  • Teräs, sileä pinta kuormituskuulille BL / KU
  • Ruostumaton teräs AISI 420C kuormituskuulille NI

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 509.8 Kuularullat, kotelo teräspeltiä, asennuslaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Kokod1
Kuula
d2d3 ±0,4d4d5h1 ±0,4h2 ±0,4h3Kuorma C, N
SBL / SNI

SKU
1515,82441303,519,610,83,4150100
2525,438564543014,63,4600200

Koonti ja hinta

Koko
Kotelon materiaali

Kuormituskuulan materiaali



Koko
Kotelon materiaali

Kuormituskuulan materiaali



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,29
plus ALV 1,39 €
brutto 8,68 €
Varastossa
Paino: 0,045 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84829900
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 509.8-15-SBLGN 509.8-15-SNIGN 509.8-15-SKUGN 509.8-25-SBLGN 509.8-25-SNIGN 509.8-25-SKU