GN 295 Asennussarjat asennonilmaisimille, joita käytetään lineaarisissa toimilaitteissa GN 291, GN 292, GN 293, GN 391

Asennussarjat GN 295: asennonilmaisimille, joita käytetään lineaarisissa toimilaitteissa GN 291, GN 292, GN 293, GN 391
Tunnistenro.: 1 - mekaanisille asennonilmaisimille GN 953 / GN 954 / GN 955

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 295 -asennussarjoja tarvitaan asennonilmaisimen asentamiseen lineaarisiin yksiköihin. Asennussarjat sisältävät adapteriakselin ja momenttituen, mukaan lukien kiinnitysruuvit.

Tilaa mekaaniset asennonilmaisimet GN 953 / GN 954 / GN 955 mittarin nousulla, joka vastaa trapetsikierteellä varustetun karan nousua.

Asennonilmaisimissa GN 9053 / GN 9054 ilmaisimen nousu on ohjelmoitu.

Tekninen eritelmä

Adapteriakseli
Teräs
mustattu


Momenttituki
Alumiini
musta anodisoitu


RoHS

Tilauksesta

Lineaariset toimilaitteet analogisella asennonilmaisimella GN 000.8

Piilota tekninen piirros
GN 295 Asennussarjat asennonilmaisimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1mekaanisille asennonilmaisimille GN 953 / GN 954 / GN 955
2elektronisille asennonilmaisimille GN 9053 / GN 9054
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Ø lineaarinen
toimilaite
d2 H7 / f8bd3hl1
Id. no. 1

Id. no. 2
l2l3tarkoitettu
asennonilmaisimille
18624103328-1610GN 955
30835144235421510GN 954 / GN 9054
4012472056,539491610GN 953 / GN 9053
501258206139491710GN 953 / GN 9053
60146420-444918-GN 953 / GN 9053

Koonti ja hinta

Läpimitta lineaarinen toimilaite d1
Kierteen läpimitta lineaarinen toimilaite d2
Tunnistenro.


Läpimitta lineaarinen toimilaite d1
Kierteen läpimitta lineaarinen toimilaite d2
Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
26,03
plus ALV 4,95 €
brutto 30,98 €
Varastossa
Paino: 0,070 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090