Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Pyällettyjä ruuveja GN 592.2 käytetään esimerkiksi koneiden suojusten kiinnittämiseen. Varsi d4 auttaa katoamisen estämisessä. Läpireiän sijasta tämä vaatii toisen kierteen d2, jolloin potentiaalinen välysreikä d5.
Riippuen muotoilusta ja tarvittavasta lukituspaksuudesta a1 ... a3 suojuksessa, tarjolla on erilaisia asennusvaihtoehtoja esitetyllä tavalla.
Jos tarvitaan suurempia kiristys- tai löysäämismomentteja, uraa voidaan käyttää ruuvin kiristämiseen ruuvinvääntimellä.
Käyttö ruostumatonta terästä
uritetulle ruuvinvääntimelle
12
M 4
14
2...2
2...9
9...9
9,5
3,1
4,5
13
9
5
2
SL 6,5
12
M 4
20
2...8
8...9
9...15
9,5
3,1
4,5
13
9
5
2
SL 6,5
16
M 4
14
2...2
2...9
9...9
11
3,1
4,5
14
9
5
2
SL 6,5
16
M 4
20
2...8
8...9
9...15
11
3,1
4,5
14
9
5
2
SL 6,5
16
M 5
18
2,5...4
4...10,5
10,5...12
11
4
5,5
14
9
6
2,5
SL 6,5
16
M 5
24
4...10
10...12
12...18
11
4
5,5
14
9
6
2,5
SL 6,5
20
M 5
18
2,5...4
4...10,5
10,5...12
11
4
5,5
17
11
6
2,5
SL 10
20
M 5
24
4...10
10...12
12...18
11
4
5,5
17
11
6
2,5
SL 10
20
M 6
22
2,5...4
4...10,5
10,5...12
11
4,7
5,5
17
11
8
3
SL 10
20
M 6
32
4...10
10...12
12...18
11
4,7
6,5
17
11
8
3
SL 10
Suodatinyhdistelmä ei antanut tuloksia.
Koonti ja hinta
Valittu osa (Tilausohjeet)
Yhteensä (netto)
1,56
€
plus ALV 0,30 € brutto 1,86 €
Varastossa
ELESA Code: 5301
Kuvaus: BT-HP.12-AV-p-M4x14
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €