GN 592.2 Manopole zigrinate Plastica, perno filettato in acciaio/acciaio INOX, con gambo sottile antisfilamento

GN 592.2 Manopole zigrinate, plastica, perno filettato in acciaio/acciaio INOX, con gambo sottile antisfilamento Materiale: ST - Acciaio
Original design BT-HP-AV
Materiale: ST - Acciaio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le manopole zigrinate GN 592.2 sono utilizzate ad esempio per il fissaggio di pannelli di copertura. Il gambo d4 è antisfilamento. Al posto del foro passante è necessaria una seconda filettatura d2, eventualmente con un foro corrispondente d5.

Le opzioni di assemblaggio sono molteplici, in base al design e allo spessore di bloccaggio richiesto a1 ... a3 per la copertura, come illustrato.

Nei casi in cui occorrano coppie di serraggio più elevate, l’intaglio consente di utilizzare un cacciavite.

Specifiche

Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzata
  • Temperatura di esercizio da -30 °C a +130 °C
  • Colore nero, finitura matt

Perno filettato

  • AcciaioST
    Zincato, passivato blu
  • Acciaio INOXNI AISI 304

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 592.2 Manopole zigrinate, plastica, perno filettato in acciaio/acciaio INOX, con gambo sottile antisfilamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1a1a2a3d3d4d5hkl2l3Intaglio per
cacciavite a lama piatta
12M 4142...22...99...99,53,14,513952SL 6,5
12M 4202...88...99...159,53,14,513952SL 6,5
16M 4142...22...99...9113,14,514952SL 6,5
16M 4202...88...99...15113,14,514952SL 6,5
16M 5182,5...44...10,510,5...121145,514962,5SL 6,5
16M 5244...1010...1212...181145,514962,5SL 6,5
20M 5182,5...44...10,510,5...121145,5171162,5SL 10
20M 5244...1010...1212...181145,5171162,5SL 10
20M 6222,5...44...10,510,5...12114,75,5171183SL 10
20M 6324...1010...1212...18114,76,5171183SL 10

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale


Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,56
più IVA 0,30 €
lordo 1,86 €
In magazzino
ELESA Code: 5301
Descrizione: BT-HP.12-AV-p-M4x14
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.

Inserisci il codice presente nella figura.


Tutorial per il download CAD
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
GN 592.2-12-M4-14-STGN 592.2-12-M4-14-NIGN 592.2-12-M4-20-STGN 592.2-12-M4-20-NIGN 592.2-16-M4-14-STGN 592.2-16-M4-14-NIGN 592.2-16-M4-20-STGN 592.2-16-M4-20-NIGN 592.2-16-M5-18-STGN 592.2-16-M5-18-NIGN 592.2-16-M5-24-STGN 592.2-16-M5-24-NIGN 592.2-20-M5-18-STGN 592.2-20-M5-18-NIGN 592.2-20-M5-24-STGN 592.2-20-M5-24-NIGN 592.2-20-M6-22-STGN 592.2-20-M6-22-NIGN 592.2-20-M6-32-STGN 592.2-20-M6-32-NI