GN 592.2 Vis moletées Plastique, goujon fileté en acier/inox, avec tige fine pour la protection contre les pertes

Original design BT-HP-AV
Matériau: ST - Acier

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les vis moletées GN 592.2 peuvent par exemple être utilisées pour sécuriser les capots de machines. La tige d4 permet d'éviter les pertes en toute simplicité. Au lieu d'un trou traversant, il est nécessaire de prévoir un deuxième filetage d2, éventuellement assorti d'un alésage de jeu d5.

Plusieurs options de montage sont possibles en fonction de la conception et de l'épaisseur a1 ... a3 de fixation du capot (voir illustration).

Si un couple de serrage ou de desserrage plus important est nécessaire, la fente peut servir à enfoncer la vis à l'aide d'un tournevis.

Spécifications

Bouton
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • Noir, finition mate

Goujon fileté

  • AcierST
    Zingué, passivé bleu
  • InoxNI AISI 304

RoHS

Masquer schéma technique
GN 592.2 Vis moletées, plastique, goujon fileté en acier/inox, avec tige fine pour la protection contre les pertes schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1a1a2a3d3d4d5hkl2l3Entraînement SL pour
tournevis plat
12M 4142...22...99...99,53,14,513952SL 6,5
12M 4202...88...99...159,53,14,513952SL 6,5
16M 4142...22...99...9113,14,514952SL 6,5
16M 4202...88...99...15113,14,514952SL 6,5
16M 5182,5...44...10,510,5...121145,514962,5SL 6,5
16M 5244...1010...1212...181145,514962,5SL 6,5
20M 5182,5...44...10,510,5...121145,5171162,5SL 10
20M 5244...1010...1212...181145,5171162,5SL 10
20M 6222,5...44...10,510,5...12114,75,5171183SL 10
20M 6324...1010...1212...18114,76,5171183SL 10

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,56
plus TVA 0,30 €
brute 1,86 €
En stock
ELESA Code: 5301
Description: BT-HP.12-AV-p-M4x14
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 592.2-12-M4-14-STGN 592.2-12-M4-14-NIGN 592.2-12-M4-20-STGN 592.2-12-M4-20-NIGN 592.2-16-M4-14-STGN 592.2-16-M4-14-NIGN 592.2-16-M4-20-STGN 592.2-16-M4-20-NIGN 592.2-16-M5-18-STGN 592.2-16-M5-18-NIGN 592.2-16-M5-24-STGN 592.2-16-M5-24-NIGN 592.2-20-M5-18-STGN 592.2-20-M5-18-NIGN 592.2-20-M5-24-STGN 592.2-20-M5-24-NIGN 592.2-20-M6-22-STGN 592.2-20-M6-22-NIGN 592.2-20-M6-32-STGN 592.2-20-M6-32-NI