ISO 7379 Ruostumaton teräs - Olakeruuvit kauluksella

Valokuva

ISO 7379 Ruostumaton teräs - Olakeruuvit
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ISO 7379 -olakeruuvit ovat kustannuksia säästäviä rakennuselementtejä, jotka sopivat lukuisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Enimmäiskiristysmomenttia rajoittavat suhteellisen pienet kantopisteet (olakkeet) ja syvennykset siirtymäpisteessä välillä d1 - d2 ja d1 - d3.

ISO-standardilehden mukaan voidaan käyttää ruuveja pyälletyllä päällä tai ilman sitä.

Standardipoikkeama:

  • ei tietoa samankeskisyydestä 2 IT 13 ja 2 IT 10
  • virallisessa ISO-standardiluokituksessa on seuraavat mitat arvoille d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
  • 4-M3 ja 5-M4 -mitat eivät sisälly viralliseen ISO-standardiluokitukseen

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsNI AISI 304 (A2)
    Sovittimen mitat dºº1ºº hiottu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
ISO 7379 Ruostumaton teräs - Olakeruuvit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3avainväli A/F
4M 34568101216----7732
5M 4568101216202530--9842.5
6M 5101216202530405060--109,54,53
8M 616202530405060----13115,54
10M 816202530405060708090100161375
12M 1016202530405060708090100181696
16M 1230405060708090100---2418118

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Holkin läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,91
plus ALV 0,55 €
brutto 3,46 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181562
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

ISO 7379-4-M3-4-NIISO 7379-4-M3-5-NIISO 7379-4-M3-6-NIISO 7379-4-M3-8-NIISO 7379-4-M3-10-NIISO 7379-4-M3-12-NIISO 7379-4-M3-16-NIISO 7379-5-M4-5-NIISO 7379-5-M4-6-NIISO 7379-5-M4-8-NIISO 7379-5-M4-10-NIISO 7379-5-M4-12-NIISO 7379-5-M4-16-NIISO 7379-5-M4-20-NIISO 7379-5-M4-25-NIISO 7379-5-M4-30-NIISO 7379-6-M5-10-NIISO 7379-6-M5-12-NIISO 7379-6-M5-16-NIISO 7379-6-M5-20-NIISO 7379-6-M5-25-NIISO 7379-6-M5-30-NIISO 7379-6-M5-40-NIISO 7379-6-M5-50-NIISO 7379-6-M5-60-NIISO 7379-8-M6-16-NIISO 7379-8-M6-20-NIISO 7379-8-M6-25-NIISO 7379-8-M6-30-NIISO 7379-8-M6-40-NIISO 7379-8-M6-50-NIISO 7379-8-M6-60-NIISO 7379-10-M8-16-NIISO 7379-10-M8-20-NIISO 7379-10-M8-25-NIISO 7379-10-M8-30-NIISO 7379-10-M8-40-NIISO 7379-10-M8-50-NIISO 7379-10-M8-60-NIISO 7379-10-M8-70-NIISO 7379-10-M8-80-NIISO 7379-10-M8-90-NIISO 7379-10-M8-100-NIISO 7379-12-M10-16-NIISO 7379-12-M10-20-NIISO 7379-12-M10-25-NIISO 7379-12-M10-30-NIISO 7379-12-M10-40-NIISO 7379-12-M10-50-NIISO 7379-12-M10-60-NIISO 7379-12-M10-70-NIISO 7379-12-M10-80-NIISO 7379-12-M10-90-NIISO 7379-12-M10-100-NIISO 7379-16-M12-30-NIISO 7379-16-M12-40-NIISO 7379-16-M12-50-NIISO 7379-16-M12-60-NIISO 7379-16-M12-70-NIISO 7379-16-M12-80-NIISO 7379-16-M12-90-NIISO 7379-16-M12-100-NI

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.