ISO 7379 Viti a colletto in acciaio INOX con collare

Foto

ISO 7379 Viti a colletto in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti a colletto in acciaio INOX ISO 7379 sono elementi costruttivi economici per un'ampia gamma di applicazioni.

La coppia di serraggio massima è limitata dai punti di contatto relativamente piccoli (spallamenti) e dalle cavità nel punto di passaggio da d1 a d2 e da d1 a d3.

Il foglio di normalizzazione ISO prevede viti con o senza testa zigrinata.

Deviazione standard:

  • nessuna informazione sulla concentricità 2 IT 13 e 2 IT 10
  • il foglio di normalizzazione ISO ufficiale riporta le seguenti dimensioni per d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
  • le dimensioni 4-M3 e 5-M4 non sono incluse nel foglio di normalizzazione ISO ufficiale

Specifiche

  • Acciaio INOXNI AISI 304
    Dimensione adattatore d1 rettificato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
ISO 7379 Viti a colletto in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3A/F
4M 34568101216----7732
5M 4568101216202530--9842.5
6M 5101216202530405060--109,54,53
8M 616202530405060----13115,54
10M 816202530405060708090100161375
12M 1016202530405060708090100181696
16M 1230405060708090100---2418118

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro colletto d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,91
più IVA 0,55 €
lordo 3,46 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181562
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

ISO 7379-4-M3-4-NIISO 7379-4-M3-5-NIISO 7379-4-M3-6-NIISO 7379-4-M3-8-NIISO 7379-4-M3-10-NIISO 7379-4-M3-12-NIISO 7379-4-M3-16-NIISO 7379-5-M4-5-NIISO 7379-5-M4-6-NIISO 7379-5-M4-8-NIISO 7379-5-M4-10-NIISO 7379-5-M4-12-NIISO 7379-5-M4-16-NIISO 7379-5-M4-20-NIISO 7379-5-M4-25-NIISO 7379-5-M4-30-NIISO 7379-6-M5-10-NIISO 7379-6-M5-12-NIISO 7379-6-M5-16-NIISO 7379-6-M5-20-NIISO 7379-6-M5-25-NIISO 7379-6-M5-30-NIISO 7379-6-M5-40-NIISO 7379-6-M5-50-NIISO 7379-6-M5-60-NIISO 7379-8-M6-16-NIISO 7379-8-M6-20-NIISO 7379-8-M6-25-NIISO 7379-8-M6-30-NIISO 7379-8-M6-40-NIISO 7379-8-M6-50-NIISO 7379-8-M6-60-NIISO 7379-10-M8-16-NIISO 7379-10-M8-20-NIISO 7379-10-M8-25-NIISO 7379-10-M8-30-NIISO 7379-10-M8-40-NIISO 7379-10-M8-50-NIISO 7379-10-M8-60-NIISO 7379-10-M8-70-NIISO 7379-10-M8-80-NIISO 7379-10-M8-90-NIISO 7379-10-M8-100-NIISO 7379-12-M10-16-NIISO 7379-12-M10-20-NIISO 7379-12-M10-25-NIISO 7379-12-M10-30-NIISO 7379-12-M10-40-NIISO 7379-12-M10-50-NIISO 7379-12-M10-60-NIISO 7379-12-M10-70-NIISO 7379-12-M10-80-NIISO 7379-12-M10-90-NIISO 7379-12-M10-100-NIISO 7379-16-M12-30-NIISO 7379-16-M12-40-NIISO 7379-16-M12-50-NIISO 7379-16-M12-60-NIISO 7379-16-M12-70-NIISO 7379-16-M12-80-NIISO 7379-16-M12-90-NIISO 7379-16-M12-100-NI

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.