ISO 7379 Vis épaulées en inox avec collier

Photo

ISO 7379 Vis épaulées en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les vis épaulées en inox ISO 7379 sont des éléments de construction économiques destinés à une grande variété d'utilisations.

Le couple de serrage maximal est limité par les points de support relativement faibles (épaulements) et par les renfoncements au point de transition de d1 à d2 et d1 à d3.

Les vis avec ou sans tête moletée sont autorisées dans la feuille de normes ISO.

Écart standard :

  • aucune information sur la concentricité 2 IT 13 et 2 IT 10
  • la norme ISO officielle présente les dimensions suivantes pour d1 - d2: 6,5-M5/13-M10/25-M20
  • les dimensions 4-M3 et 5-M4 ne sont pas incluses dans la norme ISO officielle

Spécifications

  • InoxNI AISI 304 (A2)
    Dimension de l'adaptateur d1 rectifié

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
ISO 7379 Vis épaulées en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3A/F
4M 34568101216----7732
5M 4568101216202530--9842.5
6M 5101216202530405060--109,54,53
8M 616202530405060----13115,54
10M 816202530405060708090100161375
12M 1016202530405060708090100181696
16M 1230405060708090100---2418118

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du collet d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,91
plus TVA 0,55 €
brute 3,46 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181562
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

ISO 7379-4-M3-4-NIISO 7379-4-M3-5-NIISO 7379-4-M3-6-NIISO 7379-4-M3-8-NIISO 7379-4-M3-10-NIISO 7379-4-M3-12-NIISO 7379-4-M3-16-NIISO 7379-5-M4-5-NIISO 7379-5-M4-6-NIISO 7379-5-M4-8-NIISO 7379-5-M4-10-NIISO 7379-5-M4-12-NIISO 7379-5-M4-16-NIISO 7379-5-M4-20-NIISO 7379-5-M4-25-NIISO 7379-5-M4-30-NIISO 7379-6-M5-10-NIISO 7379-6-M5-12-NIISO 7379-6-M5-16-NIISO 7379-6-M5-20-NIISO 7379-6-M5-25-NIISO 7379-6-M5-30-NIISO 7379-6-M5-40-NIISO 7379-6-M5-50-NIISO 7379-6-M5-60-NIISO 7379-8-M6-16-NIISO 7379-8-M6-20-NIISO 7379-8-M6-25-NIISO 7379-8-M6-30-NIISO 7379-8-M6-40-NIISO 7379-8-M6-50-NIISO 7379-8-M6-60-NIISO 7379-10-M8-16-NIISO 7379-10-M8-20-NIISO 7379-10-M8-25-NIISO 7379-10-M8-30-NIISO 7379-10-M8-40-NIISO 7379-10-M8-50-NIISO 7379-10-M8-60-NIISO 7379-10-M8-70-NIISO 7379-10-M8-80-NIISO 7379-10-M8-90-NIISO 7379-10-M8-100-NIISO 7379-12-M10-16-NIISO 7379-12-M10-20-NIISO 7379-12-M10-25-NIISO 7379-12-M10-30-NIISO 7379-12-M10-40-NIISO 7379-12-M10-50-NIISO 7379-12-M10-60-NIISO 7379-12-M10-70-NIISO 7379-12-M10-80-NIISO 7379-12-M10-90-NIISO 7379-12-M10-100-NIISO 7379-16-M12-30-NIISO 7379-16-M12-40-NIISO 7379-16-M12-50-NIISO 7379-16-M12-60-NIISO 7379-16-M12-70-NIISO 7379-16-M12-80-NIISO 7379-16-M12-90-NIISO 7379-16-M12-100-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.