JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 1810 C-Haka-avain

Valokuva

DIN 1810 C-Haka-avain

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 1810 C-Haka-avain luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
min.
d
maks.
Pituus lb
A 16201103
A 25281364
A 30321364
A 34361705
A 40421705
A 45502066
A 52552066
A 58622407
A 65702407
A 68752407
A 80902808
A 951002808

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d min.
läpimitta maks.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,78
plus ALV 1,48 €
brutto 9,26 €
Varastossa
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).