JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 319 Pallonupit Muovi

Valokuva

DIN 319 Pallonupit, muovi Materiaali: KU - Muovi
Tyyppi: C - kierrereiällä, ei holkkia
Materiaali: KU - Muovi
Tyyppi: C - kierrereiällä, ei holkkia
DIN 319 Pallonupit, muovi Materiaali: KU - Muovi
Tyyppi: C - kierrereiällä, ei holkkia DIN 319 Pallonupit, muovi Materiaali: KT - Muovi
Tyyppi: C - kierrereiällä, ei holkkia DIN 319 Pallonupit, muovi Materiaali: KT - Muovi
Tyyppi: E - kierreholkilla DIN 319 Pallonupit, muovi Materiaali: KU - Muovi
Tyyppi: E - kierreholkilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pallonupit DIN 319, koot 30 ja 35, sekä useat C-tyypin kierteet ja pallonupit, jotka on valmistettuteknopolymeeristä, eivät sisälly viralliseen DIN-standardilehteen.

Tekninen eritelmä

MuoviKU, fenolihartsi (PF)

  • Purseet poistettu ja hiottu
  • musta
  • Holkki mallit tyyppi E
    Teräs, sinkitty

MuoviKT, polyamidi (PA)

  • iskunkestävä
  • musta, matta
  • Holkki mallit tyyppi E
    Teräs, sinkitty

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 319 Pallonupit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Ckierrereiällä, ei holkkia
Ekierreholkilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
KU
Tyyppi C

KT
Tyyppi C
d3
KU
Tyyppi E

KT
Tyyppi E
d4h ≈t1
min.
t2
min.
10M 3--------59,35-
12M 4--------611,26-
16M 4M 5-M 4M 5--M 4M 581566
20M 5M 6-M 5M 6M 5-M 5M 612187,57,5
25M 5M 6M 8M 6M 8M 6M 8M 6M 81522,599
30M 6M 8-------152812-
32M 6M 8M 10M 8M 10M 8-M 8M 1018291212
35M 8M 10-------1832,515-
40M 8M 10M 12M 10M 12M 10M 12M 10M 1222371515
50M 10M 12---M 12---28461818

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät





Materiaali


Pallon läpimitta d1
Kierre d2 (KU)
Kierre d2 (KT)
Kierre d3 (KU)
Kierre d3 (KT)
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,41
plus ALV 0,08 €
brutto 0,49 €
Varastossa
Paino: -
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
DIN 319-KU-10-M3-CDIN 319-KU-12-M4-CDIN 319-KT-16-M4-CDIN 319-KT-16-M5-CDIN 319-KU-16-M4-CDIN 319-KU-16-M5-CDIN 319-KT-16-M4-EDIN 319-KT-16-M5-EDIN 319-KU-20-M5-CDIN 319-KU-20-M6-CDIN 319-KT-20-M5-CDIN 319-KT-20-M6-CDIN 319-KU-20-M5-EDIN 319-KT-20-M5-EDIN 319-KT-20-M6-EDIN 319-KU-25-M5-CDIN 319-KU-25-M6-CDIN 319-KU-25-M8-CDIN 319-KT-25-M6-CDIN 319-KT-25-M8-CDIN 319-KU-25-M6-EDIN 319-KU-25-M8-EDIN 319-KT-25-M6-EDIN 319-KT-25-M8-EDIN 319-KU-30-M6-CDIN 319-KU-30-M8-CDIN 319-KU-32-M6-CDIN 319-KU-32-M8-CDIN 319-KU-32-M10-CDIN 319-KT-32-M8-CDIN 319-KT-32-M10-CDIN 319-KU-32-M8-EDIN 319-KT-32-M8-EDIN 319-KT-32-M10-EDIN 319-KU-35-M8-CDIN 319-KU-35-M10-CDIN 319-KU-40-M8-CDIN 319-KU-40-M10-CDIN 319-KU-40-M12-CDIN 319-KT-40-M10-CDIN 319-KT-40-M12-CDIN 319-KU-40-M10-EDIN 319-KU-40-M12-EDIN 319-KT-40-M10-EDIN 319-KT-40-M12-EDIN 319-KU-50-M10-CDIN 319-KU-50-M12-CDIN 319-KU-50-M12-E