Nupit

Nupit välittävät manuaalista voimaa akseleille ja tangoille, tai niitä käytetään esimerkiksi myös liukuvien tasojen ja kansien avaamiseen.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Tuoteperhe

DIN 319 Pallonupit, muovi Materiaali: KU - Muovi<br />Tyyppi: C - kierrereiällä, ei holkkia

DIN 319

Pallonupit, muovi
DIN 319 Pallonupit, muovi, punainen Materiaali: KU - Muovi<br />Tyyppi: C - kierrereiällä, ei holkkia<br />Väri: RT - punainen

DIN 319

Pallonupit, muovi, punainen
DIN 319 Pallonupit, teräs / alumiini Materiaali: AL - Alumiini<br />Tyyppi: C - kierteellä

DIN 319

Pallonupit, teräs / alumiini
DIN 319 Pallonupit, ruostumaton teräs Materiaali: NI - Ruostumaton teräs<br />Tyyppi: C - kierteellä

DIN 319

Pallonupit, ruostumaton teräs
GN 719.2 Kupupäiset käyttönupit, muovi Väri: SW - musta, RAL 9005, kiiltävä

GN 719.2

Kupupäiset käyttönupit, muovi
GN 517.1 Toiminta- ja säätösymbolit Symbolikoodi: F1 - Nosto

GN 517.1

Toiminta- ja säätösymbolit
GN 519.2 Lieriömäiset nupit, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

GN 519.2

Lieriömäiset nupit, muovi
GN 675.1 Pallokahvat, suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely

GN 675.1

Pallokahvat, suojakannella, muovi, kierreholkilla messinki, Softline
GN 76 Sieninupit, muovi Tyyppi: D - sisäkierteellä

GN 76

Sieninupit, muovi
GN 75 Sieninupit, teräs, mustattu Tyyppi: D - sisäkierteellä

GN 75

Sieninupit, teräs, mustattu
GN 75 Sieninupit, teräs, sinkitty Tyyppi: D - sisäkierteellä<br />Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu

GN 75

Sieninupit, teräs, sinkitty
GN 75.5 Sieninupit, ruostumaton teräs Tyyppi: D - sisäkierteellä<br />Pinta: MT - matta, sinkopuhdistettu

GN 75.5

Sieninupit, ruostumaton teräs
GN 75.6 Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: D - sisäkierteellä<br />Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)<br />Materiaali (tiivisterengas): H - HNBR

UUDET GN 75.6

Sieninupit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu
GN 676 Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki Väri: SG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 676

Pyälletyt nupit, muovi, holkki messinki
GN 676.1 Nupit, teräs, mustattu Tyyppi: A - ilman pyällystä

GN 676.1

Nupit, teräs, mustattu
GN 676.2 Nupit, teräs, sinkitty Tyyppi: A - ilman pyällystä

GN 676.2

Nupit, teräs, sinkitty
GN 676.5 Nupit, ruostumaton teräs Tyyppi: B - pyällyksellä

GN 676.5

Nupit, ruostumaton teräs