JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6306 Tommy-ruuvit irrallisella tangolla

Valokuva

DIN 6306 Tommy-ruuvit, irrallisella tangolla Tyyppi: E - painealustalla DIN 6311
Tyyppi: E - painealustalla DIN 6311
DIN 6306 Tommy-ruuvit, irrallisella tangolla Tyyppi: E - painealustalla DIN 6311 DIN 6306 Tommy-ruuvit, irrallisella tangolla Tyyppi: D - ilman painealustaa

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Näiden DIN 6306 ruuvien työntökärki on suunniteltu käytettäväksi kiinnitykseen tarkoitetulla painealustalla tai ilman sitä.

Painealusta kiinnitetään Tommy-ruuviin helposti ja nopeasti lukitusrenkaalla.

DIN 6311:n sijasta voidaan käyttää GN 6311.1 painealustaa. Tässä tapauksessa Tommy-ruuvi ja painealusta tulee tilata erikseen.

Tommy-ruuvin irrallinen tanko pysyy kaikissa asennoissa painejousella.

Päätysuojukset painetaan tankoon ja näin ne rajoittavat sen liikkumista. Ne voidaan toimittaa myös irrallisina, jos tanko täytyy ensin pinnoittaa. Virallisessa DIN-standardilehdessä ilmoitetaan tähän liittyvistä teräsrenkaista.

Tekninen eritelmä

Teräs
Vetolujuusluokka 5.8

  • mustattu
  • Työntökärki karkaistu

Tangon päätysuojukset
Muovi, harmaa


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 6306 Tommy-ruuvit, irrallisella tangolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dilman painealustaa
Epainealustalla DIN 6311
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1d2d3d4 h11l2l3l4l5z ≈
M 104050-18883280103,68,2
M 125060-2010835100104,58,6
M 1655709024131240120105,310,6
M 20557090301615,545140105,612,4

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kiinnityskierre d1
Pultin pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,75
plus ALV 2,42 €
brutto 15,17 €
Varastossa
Paino: 0,103 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).