JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetut kierretapit

Valokuva

GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: KD - Pyöreä pää kääntyvällä painealustalla
Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: KD - Pyöreä pää kääntyvällä painealustalla
GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: KD - Pyöreä pää kääntyvällä painealustalla GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: OS - oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: KD - Pyöreä pää kääntyvällä painealustalla GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: OS - oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: MS - Messinkikärki GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: MS - Messinkikärki GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: DZ - Karkaistu ovaalikärki GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: ZK - Pyöreä pää GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: DZ - Karkaistu ovaalikärki GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: MS - Messinkikärki

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 306 ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla. Keskussisäke on kytketty vipuun hammastuksilla, jotka voidaan helposti kytkeä irti.

Vivusta vetämällä hammastukset kytkeytyvät irti, ja vipu voidaan kääntää ihanteelliseen lukitusasentoon. Kun vipu vapautetaan, hammastukset
kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Messinki- ja muovikärkiset tapit (tyypit MS / KU) auttavat lukittavan työkappaleen vahingoittumisen estämisessä.

Karkaistuilla kärjillä varustetut tapit (tyyppi DZ) antavat ovaalikärjen muotoisen puristuspisteen.

Kääntyvä painealusta (tyyppi KD) voidaan helposti napsauttaa kiinni ja ottaa pois. Alusta toimitetaan irrallisena.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS
  • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Kierretappi ja pidikeruuvi
Teräs (5.8), mustattu


Työntökärki

  • Tyyppi MS: Messinki
  • Tyyppi KU: Muovi (POM)
  • Tyyppi DZ: Teräs, karkaistu
    (ovaalikärki)

Painealusta
Muovi (polyasetaali POM)

  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta

RoHS

Tilauksesta

Kierretapilla ruostumatonta terästä
Matala kahva (GN 302)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

MSMessinkikärki
KUMuovikärki
DZKarkaistu ovaalikärki
ZKPyöreä pää
KDPyöreä pää kääntyvällä painealustalla
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1l2d3d4d5d6d7 +0,05d8h1h2h3h4
Isku
l3l4l5l6l7
30M 6162025324050101343,54,51524,54313,511,31,85,13,6
45M 6162025324050101343,54,51524,54353,511,31,85,13,6
63M 820253240506313,517,5656,118316,54541,51,62,56,24,2
63M 1020253240506313,517,586,57,821316,545421,93,57,34,3

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kierteen pituus l2
Tyyppi





Väri
OS
RS
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,02
plus ALV 1,33 €
brutto 8,35 €
Varastossa
Paino: 0,033 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).