JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1110 Kiinnityshihnat Solki teräs / ruostumaton teräs, hihna muovi

Valokuva

GN 1110 Kiinnityshihnat, solki teräs / ruostumaton teräs, hihna muovi Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
GN 1110 Kiinnityshihnat, solki teräs / ruostumaton teräs, hihna muovi Materiaali: NI - Ruostumaton teräs GN 1110 Kiinnityshihnat, solki teräs / ruostumaton teräs, hihna muovi Materiaali: ST - Teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnityshihnoja GN 1110 käytetään useissa käyttösovelluksissa materiaalin tiukkaan kiinnittämiseen ja varmistamiseen.

Tekninen eritelmä

Solki
TeräsST, musta lakattu
Ruostumaton teräsNI AISI 304


Hihna
Muovi
Polypropeenia (ST:lle)
Polyesteri (NI:lle)
Kudos
MustaSWSW


RoHS

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 1110 Kiinnityshihnat, solki teräs / ruostumaton teräs, hihna muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b1l1b2hl2Kuormituskapasiteetti N
ST

NI
252504006001000150032163940006000

Koonti ja hinta

Leveys b1
Pituus l1
Materiaali


Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,69
plus ALV 1,08 €
brutto 6,77 €
Varastossa
Paino: 0,034 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 1110-25-250-ST-SWGN 1110-25-250-NI-SWGN 1110-25-400-ST-SWGN 1110-25-400-NI-SWGN 1110-25-600-ST-SWGN 1110-25-600-NI-SWGN 1110-25-1000-ST-SWGN 1110-25-1000-NI-SWGN 1110-25-1500-ST-SWGN 1110-25-1500-NI-SW