JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.10 Anturipidikkeet akselikauluksille GN 7062.1 / GN 7072.1, ruostumaton teräs

Valokuva

GN 7062.10 Anturipidikkeet, akselikauluksille GN 7062.1 / GN 7072.1, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 7062.10 -anturipidikkeet on suunniteltu kahdella lukitusmutterilla kiinnitettyjen anturien pidikkeiksi.

Reiät d2 vastaavat mitoiltaan asetinrenkaissa GN 7062.1 / GN 7072.1 olevia kierteisiä kiinnitysreikiä ja helpottavat anturin radiaalista tai aksiaalista sijoittamista.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 304
matta, sinkopuhdistettu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 7062.10 Anturipidikkeet, akselikauluksille GN 7062.1 / GN 7072.1, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Lkulmassa
Näytä / piilota sarakkeet
m0d1 +0,1kd2l1l2l3l4l5l6ms
8B 8B 12--143,5139,51519--82
10B 8B 12B 18-184,514,510,51924,529,5-102
12B 8B 12B 18B 30234,51712,51924,529,535,5122,5
18B 8B 12B 18B 30305,518,512,524,524,529,535,5182,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
k
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,40
plus ALV 0,27 €
brutto 1,67 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).