JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 127 Saranat Ruostumaton teräs, säädettävä

Valokuva

GN 127 Saranat, ruostumaton teräs, säädettävä Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Tyyppi: B - vaakatasossa säädettävä
Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Tyyppi: B - vaakatasossa säädettävä
GN 127 Saranat, ruostumaton teräs, säädettävä Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Tyyppi: B - vaakatasossa säädettävä GN 127 Saranat, ruostumaton teräs, säädettävä Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Tyyppi: H - pystytasossa säädettävä GN 127 Saranat, ruostumaton teräs, säädettävä Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Tyyppi: HB - pysty- ja vaakatasossa säädettävä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla GN 127 -saranoilla ovet ja kannet voidaan asettaa tiukasti ja tarkkaan säädetysti siirtämällä säätöholkkeja. Tällä tavoin ovivälejä voidaan säätää ja valmistustoleranssit voidaan kompensoida. Nuolenpäät ilmoittavat säädettävän alueen w keskikohdan.

Ruostumattomat teräsvariantit sopivat yleensä käytettäviksi erityisen aggressiivisissa olosuhteissa.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsA4
Saksalainen materiaalin nro 1.4408
matta, sinkopuhdistettuGS


Tappi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 127 Saranat, ruostumaton teräs, säädettävä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Hpystytasossa säädettävä
Bvaakatasossa säädettävä
HBpysty- ja vaakatasossa säädettävä
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2w
Säädettävä alue
x
52404,549,565,522302221
64505,5611,576,528372731,5
76606,581598,533,5423442

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi



Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,05
plus ALV 2,86 €
brutto 17,91 €
Varastossa
Paino: 0,102 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
GN 127-A4-52-40-H-GSGN 127-A4-52-40-B-GSGN 127-A4-52-40-HB-GSGN 127-A4-64-50-H-GSGN 127-A4-64-50-B-GSGN 127-A4-64-50-HB-GSGN 127-A4-76-60-H-GSGN 127-A4-76-60-B-GSGN 127-A4-76-60-HB-GS