Saranat, säädettävät

Säädettävät saranat pitävät ja kiinnittävät ovet ja kannet laitteisiin ja koteloihin ja mahdollistavat kääntöliikkeen. Muotoilusta riippuen saranat voidaan säätää niiden kiinnitysurissa pystysuoraan ja/tai vaakasuoraan saranan akseliin verrattuna siten, että ne säätävät oviaukon kokoa.

Suodata tuotteet
Materiaali
Saranan koko (alkaen - päättyen) Saranan koko
Tuoteperhe

GN 235 Saranat, Sinkkivalu, säädettävä Materiaali: ZD - Sinkkivalu<br />Tyyppi: B - vaakatasossa säädettävä<br />Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 235

Saranat, Sinkkivalu, säädettävä
GN 235 Saranat, Ruostumaton teräs, säädettävät Materiaali: NI - Ruostumaton teräs<br />Tyyppi: DB - läpirei’illä, vaakasuunnassa säädettävä<br />Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu

GN 235

Saranat, Ruostumaton teräs, säädettävät
GN 127 Saranat, sinkkivalu, säädettävät Tyyppi: B - vaakatasossa säädettävä<br />Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 127

Saranat, sinkkivalu, säädettävät
GN 127 Saranat, ruostumaton teräs, säädettävä Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs<br />Tyyppi: B - vaakatasossa säädettävä

GN 127

Saranat, ruostumaton teräs, säädettävä
GN 238 Saranat, sinkkivalu, säädettävät, suojuksella Tyyppi: BJ - säädettävissä molemmilta puolilta<br />Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 238

Saranat, sinkkivalu, säädettävät, suojuksella