JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 146.1 Laipalliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet Alumiini, neljän kanssa asennusreiällä

Valokuva

GN 146.1 Laipalliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d1: B - Reikä
d1: B - Reikä
GN 146.1 Laipalliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d1: B - Reikä GN 146.1 Laipalliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d1: G - liukusisäkkeellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 146.1 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä **asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreikien d1 välystä voi säätää ruuveilla sijainnissa **z''', tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911, joka löytyy lisävarusteiden taulukosta.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 146.1 Laipalliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
ilman
liukuholkkia
x11
Reikä G
jossa liuku
sisäke
k
Lukitus
pituus
d2d3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
l1l2mtx1x2y1y2z
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun z

l3
B 30G 30406,5M 4624030752357053M8-2563 | 78
B 30G 30568,5M 483564210785210882M10-35-
B 40G 40568,5M 583564210785210882M10-3578 | 92
B 40G 406511M 595655014926212898M10-50-
B 50G 506511M 695655014926212898M10-5078 | 92
B 60G 608011M 811280601411074154118M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikä d1
Reikä d1
k
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,90
plus ALV 5,49 €
brutto 34,39 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,40 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,154 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).