JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1804.1 Akselimutterit teräs, itselukittuvat, polyamidisisäke

Valokuva

GN 1804.1 Akselimutterit, teräs, itselukittuvat

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Akselimutterit GN 1804.1 ovat itselukittuvia niiden polyamidisisäkkeen ansiosta. Niitä voidaan näin ollen käyttää myös kiinnitysmuttereina ja useammin kuin kerran.

Kierresarja vastaa pääosin rullalaakereiden akselimuttereita DIN 981 mukaisesti. Yllä luetellut saatavissa olevat lisämitoitukset kattavat tyypilliset kone- ja laiterakennuksessa käytetyt kierrekoot.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • sinkitty, sinipassivoitu

Polyamidisisäke (PA)
lämpötilankestävyys enintään 90 ºC


RoHS

Lisävaruste

C-Haka-avain DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1804.1 Akselimutterit, teräs, itselukittuvat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 6Hd2d3bhmLkm
lukumäärä
C-haka-avain
M 10 x 0,75181537,54,54DIN 1810-A16-20
M 10 x 1181537,64,44DIN 1810-A16-20
M 12 x 1211837,54,54DIN 1810-A16-20
M 12 x 1,5211839,25,74DIN 1810-A16-20
M 14 x 1,52421410,764DIN 1810-A25-28
M 15 x 1242148,55,54DIN 1810-A25-28
M 16 x 1,52824410,764DIN 1810-A25-28
M 17 x 1282448,55,54DIN 1810-A25-28
M 18 x 1,52824410,77,34DIN 1810-A25-28
M 20 x 1322749,56,54DIN 1810-A30-32
M 20 x 1,5322749,664DIN 1810-A30-32
M 22 x 1,53833512,774DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,53833510,76,24DIN 1810-A40-42
M 25 x 1,53833510,56,54DIN 1810-A40-42
M 28 x 1,54438511,26,94DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,544385116,54DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,55044511,26,64DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,5504451174DIN 1810-A45-50
M 38 x 1,55347512,26,64DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,556506128,24DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,56255615,210,64DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,562556128,24DIN 1810-A58-62
M 50 x 1,568616138,54DIN 1810-A68-75
M 55 x 27568713,58,56DIN 1810-A68-75
M 60 x 28073713,58,56DIN 1810-A80-90

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,30
plus ALV 0,25 €
brutto 1,55 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).