JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1804.2 Akselimutterit Teräs, ruuvilukituksella

Valokuva

GN 1804.2 Akselimutterit, teräs, ruuvilukituksella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruuvilukituksella varustettujen GN 1804.2 -akselimuttereiden kiertyminen voidaan estää katkaistulla kierreosiolla käyttämällä d4 vaarnaruuvia. Mutterin kierteiset sivut takaavat harmittoman kiinnityksen ja muttereita voi käyttää toistuvasti tarpeen mukaan.

Kompensointipinta d3 on tarkoitettu aksiaaliseksi kosketuspinnaksi.

Tekninen eritelmä

Mutteri
TeräsST

  • Vetolujuusluokka 5
  • mustattu

Kiristysruuvi
Teräs, mustattu


RoHS

Lisävaruste

C-Haka-avain DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1804.2 Akselimutterit, teräs, ruuvilukituksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4bhC-
haka-avain
M 12 x 1,52823M 456DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,53025M 457DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,53227M 557DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,53428M 568DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,53630M 568DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,54034M 569DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,54236M 569DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,55043M 5710DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,55548M 6711DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,56254M 8812DIN 1810-A58-62

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,59
plus ALV 2,96 €
brutto 18,55 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).