JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 192.15 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 192.15 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, ruostumaton teräs Tyyppi: B - tiivisteillä
Tyyppi: B - tiivisteillä
GN 192.15 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, ruostumaton teräs Tyyppi: B - tiivisteillä GN 192.15 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, ruostumaton teräs Tyyppi: A - ilman tiivistettä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 191.1 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreikien d1 välystä voi säätää ruuveilla sijainnissa z2, tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen. Tyyppi B on varustettu tiivisteillä ruuvien sijainneissa.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911.3, joka löytyy lisävarusteiden taulukosta.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettu


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kohokantaruuvi DIN 603
Ruostumaton teräs


Kantamutterit DIN 917 / aluslevy
Ruostumaton teräs


Tiivisteet

  • Tiivistelevyt
    Muovi (polyasetaali POM)
  • Välirengas
    Silikoni, 40 .... 60 Shore A

RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911.3

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 192.15 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman tiivistettä
Btiivisteillä

Tunnistenro.

4kantamutterilla ruostumatonta terästä DIN 917
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
jossa liuku
sisäke
d2
Reikä
bd3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
k1
Lukitus
pituus
k2
Lukitus
pituus
l1l2mz1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.3 kun
 z1
l3


kun z2
l3
G 30B 3022M 43742963560M 8M 863 | 7863 | 78
G 50B 5030M 66575151,548,5103M 10M 1078 | 9278 | 92

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikäd1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
87,98
plus ALV 16,72 €
brutto 104,70 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,64 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,320 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210