JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 192.1 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet Alumiini

Valokuva

GN 192.1 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, alumiini d1: B - Reikä
Pinta: S - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d1: B - Reikä
Pinta: S - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 192.1 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, alumiini d1: B - Reikä
Pinta: S - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 192.1 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, alumiini d1: G - liukusisäkkeellä
Pinta: S - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 191.1 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreikien d1 välystä voi säätää ruuveilla sijainnissa z2, tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911.3, joka löytyy lisävarusteiden taulukosta.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySS


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 192.1 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
ilman
liukuholkkia

Reikä
jossa
liukuholkkia
d2
Reikä
k1
Lukitus
pituus
d3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
k2
Lukitus
pituus
l1l2mz1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu GN 911
kun 
z1
l3


kun z2
l3
B 30G 30B 3040M 442,5925260M8-25M8-2563 | 7863 | 78
B 30G 30B 3056M 4621306890M10-35M10-35--
B 40G 40B 4056M 5621306890M10-35M10-3578 | 9292
B 40G 40B 4065M 57514877,5103M10-50M10-5092-
B 50G 50B 5065M 67514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 60G 60B 6080M 88017792125M10-50M10-5078 | 92-

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikä d1
Reikä d1
d2
k1
Tunnistenro.

Pinta
S

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
30,83
plus ALV 5,86 €
brutto 36,69 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,51 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,185 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000