JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212.3 Säädettävät kiristysvivut Teräs, mustattu

Valokuva

GN 212.3 Säädettävät kiristysvivut kierretapilla, teräs Tyyppi: E - kulmavipu
Tyyppi: E - kulmavipu
GN 212.3 Säädettävät kiristysvivut kierretapilla, teräs Tyyppi: E - kulmavipu GN 212.3 Säädettävät kiristysvivut kierretapilla, teräs Tyyppi: D - suora vipu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät kiristysvivut GN 213.3 ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai kun vaaditaan erityistä vivun asentoa. Kierresisäke on kytketty keskiöön hammastuksilla, jotka voidaan vapauttaa.

Vivusta vetämällä hammastukset kytkeytyvät irti, ja vipu voidaan näin kääntää ihanteelliseen lukitusasentoon. Kun vipu vapautetaan, ne kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Teräs
mustattu

Ruuvi
Vetolujuusluokka 5.8


Pallonupit DIN 319
Muovi, Duroplast
musta, kiiltävä viimeistely


Turvalukkorengas
Muovi (polyasetaali POM)


RoHS

Tilauksesta

With inch threads

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 212.3 Säädettävät kiristysvivut kierretapilla, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekulmavipu
Dsuora vipu
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus I1d3d4d5h1h2h3h4
Tyyppi E

Tyyppi D
h5
Isku
l2
Tyyppi E

Tyyppi D
l3
21M 8121620253240506313,582033,5311593647580,570
21M 1020253240506380-13,582033,5311593647580,570
24M 10162025324050638016102540372,57543,54,510110896
24M 12253240506380--16102540372,57543,54,510110896
28M 1016202532405063-19123048,544,54,58952,54,5116124110
28M 12162025324050638019123048,544,54,58952,54,5116124110
33M 122532405063---2312325551,56100,5605,5131,5140,5124
33M 163240506380---2312325551,56100,5605,5131,5140,5124
40M 1640506380----2814356864611871,55,5148158138
40M 2040506380----2814356864611871,55,5148158138

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,12
plus ALV 2,49 €
brutto 15,61 €
Varastossa
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900