JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 219 Kartiomalliset nupit Muovi

Valokuva

GN 219 Kartiomalliset nupit, muovi
Original design
code: I.149

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kartiomallisia nuppeja GN 219 käytettäessä tulee varmistaa, että kierretappi on riittävän pitkä. Muussa tapauksessa muovielementti voi rikkoutua liiallisen rasituksen johdosta.

Tekninen eritelmä

Muovi, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila -20 °C - +110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 219 Kartiomalliset nupit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3l2
min.
l3 ±0,5l4
34M 10671940824
34M 10862048725

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kahvan pituus l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,84
plus ALV 0,54 €
brutto 3,38 €
Varastossa
ELESA Code: 120035
Kuvaus: I.149/65-M10
Paino: 0,056 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 219-34-M10-67GN 219-34-M10-86