JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 264 Asteikkorenkaat Lisävarusteet asteikkosarjoille

Valokuva

GN 264 Asteikkorenkaat, lisävarusteet asteikkosarjoille, paljas

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Myös tämä asteikkorengas GN 264 voidaan toimittaa kaikentyyppisillä asteikkojaotuksilla.

Asteikon muotoilun, numeroinnin kulun, numeroinnin asennon ja numerointisekvenssin osalta kannattaa tarkastella asteikkorenkaiden malleja tilauslomakkeesta (Asteikkojaotusten tilaaminen).

Asteikkojen hinnat pyynnöstä!

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Asteikkokorvake dºº1ºº hienosorvattu
  • paljas (standardiversio)

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 264 Asteikkorenkaat, lisävarusteet asteikkosarjoille, paljas luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3 H7d4l1l2Asteikkosarja sisältää: 1 asteikkorenkaan GN 264
2 kaulusholkkia

3 lattajousta
302724331623,7GN 268-24-K..GN 374-0,3-10
403632431623,7GN 268-32-K...GN 374-0,4-10
605550631625,7GN 268-50-K...GN 374-0,6-10
807568831625,7GN 268-68-K..GN 374-0,8-10

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,90
plus ALV 1,50 €
brutto 9,40 €
Varastossa
Paino: 0,049 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...