GN 268 Kaulusholkit Teräs, Lisävarusteet asteikkosarjoille

Kaulusholkit GN 268: Teräs, Lisävarusteet asteikkosarjoille
Piilota tekninen piirros
GN 268 Kaulusholkit osoitteessa GN 264, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 f7d2 H7
Reikä uralla K
d3d4l1l2Asteikkosarja koostuu seuraavista: 2 kaulusholkkia
1 asteikkorengas

3 lattajousta
24K 12---26,71813,55,5GN 264-30GN 374-0,3-10
32K 12K 14K 16-35,72513,55,5GN 264-40GN 374-0,4-10
50K 12K 16K 20K 2854,73814,55,5GN 264-60GN 374-0,6-10
68K 12K 14K 16K 2274,75014,55,5GN 264-80GN 374-0,8-10

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Ulkoläpimitta d1
Reikäd2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,28
plus ALV 1,57 €
brutto 9,85 €
Varastossa
Paino: 0,028 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 268-24-K12GN 268-32-K12GN 268-32-K14GN 268-32-K16GN 268-50-K12GN 268-50-K16GN 268-50-K20GN 268-50-K28GN 268-68-K12GN 268-68-K14GN 268-68-K16GN 268-68-K22