JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 293 Lineaariset toimilaitteet kahdella erillisellä kierrekaralla

Valokuva

GN 293 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 293 -lineaarisille toimilaitteille on yllä olevassa taulukossa määriteltyjen vakioiskupituuksien lisäksi saatavissa kaikki iskupituudet enimmäisiskupituuden puitteissa.

Putkiliittimien laajan valikoiman lisäksi lineaarisiin toimilaitteisiin voidaan kiinnittää lukuisia erilaisia komponentteja lineaaristen toimilaitteiden liittimien rakentamiseksi.

Lineaaristen toimilaitteiden liittimien siirtymän ja asemoinnin mittaamiseksi niihin voidaan asentaa digitaaliset tai analogiset asennonilmaisimet. Lisäksi ohjainputki voidaan varustaa pituussuuntaisella asteikolla.

Tekninen eritelmä

Ohjainputki

  • Putki DIN 2391
    Teräs, kromattuSCR
  • Putki DIN 2462
    Ruostumaton teräs NI *
    AISI 304

Kara trapetsikierteellä

  • Vastaavasti teräs
    Ruostumaton teräs AISI 303
  • kuulalaakeri

Ohjainmutteri
Asemetalli


Päätykansi
Muovi


RoHS

Tilauksesta

Erityispituudet
Ruostumaton teräs

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 293 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RL2yhdessä karassa oikeakätinen kierre, toisessa karassa vasenkätinen kierre
RR2molemmissa karoissa oikeakätinen kierre
LL2molemmissa karoissa vasenkätinen kierre
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Isku
(vakiopituudet)

maks.
isku
joka

Kierre
kara
d2d3l2
Kokonais-
pituus
l3l4m1m2
uralle
DIN 6885
30100*601TR14x48M 42xl1+253102,5162338A2x2x12
40170*753TR20x412M 52xl1+299117,5174254A4x4x12
50200*748TR20x412M 62xl1+309120184254A4x4x12
60250*715TR24x514M 82xl1+375142,5195870A5x5x16
*ei yleensä saatavissa varastosta

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi



Materiaali

Tekninen kuvaus

MD291_BL-15087-0

Kuormitustiedot

Näytä / piilota sarakkeet
Ø Lineaarinen
toimilaite
Fx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1840080--1,54,54,5
3085050070156,51515
401100215025065154242
5017503100650150296969
6026004550150040045125125
Näytä / piilota sarakkeet
Ø Lineaarinen
toimilaite
Fz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1865--1,54,54,5
3055055106,51515
40190015050154242
503100650150296969
604550140035045125125

The load data are applicable to linear actuators GN 291, GN 292, GN 293 made of steel (SCR) or stainless steel (NI).

The specified forces Fy and Fz cause a flexure of the guide tube of approx. 0.5 mm.

Description

A lead nut moves in axial direction over the ball bearing trapezoidal thread spindle of the linear actuator. The follower ensures the anti-rotation and makes the link to the different linear actuator connectors. The linear actuators have been designed for manual operation (handwheel).

The positioning accuracy is 0.2 mm / 300 mm stroke, the maximum reverse play is 0.1 mm.

Guide tubes are available in chromed steel (SCR) or stainless steel (NI) non-rusting. They are made with the tolerance range of precision steel tubes DIN 2391 or DIN 2462.

A wide variety of different components are available in the tube clamp connector program to fix the linear actuators in place and to upgrade these into linear actuator connectors.

Also, digital position indicators (Asennonilmaisimet GN 953 / Asennonilmaisimet GN 954 / Asennonilmaisimet GN 9053 / Asennonilmaisimet GN 9054) may be attached to measure the displacement or the positioning.

In applications where high torsion forces Mx occur, linear actuators with square tubing or double tube linear actuators should be given preference.

A wide variety of different components from the tube clamp connector program is also available for the square tubings. The linear actuator connectors are composed of two-part elements, with the effect that the precision of the square tubes involves no special requirements.

Pituusasteikot GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of the Linear Actuators GN 291

MD299_NG-21265-0
299
Näytä / piilota sarakkeet
 
Ø Linear actuator
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specification

Scale engraved with laser precision

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators Lineaariset toimilaitteet GN 291 and Lineaariset toimilaitteet, neliömalli GN 291.1, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators Lineaariset toimilaitteet GN 292 and Lineaariset toimilaitteet GN 293.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

299bestellbeispiel

Valittu osa (Tilausohjeet)

Hinta
Tilauksesta    
Pyydä toimitusaika
Paino: 1,110 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059