JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 295.2 Momenttituet Alumiini, määritettäville, pyöreille lineaarisille toimilaitteille

Valokuva

GN 295.2 Momenttituet, alumiini, määritettävillä pyöreille lineaarisille toimilaitteille d<sub>1</sub>: 18...50
d1: 18...50
GN 295.2 Momenttituet, alumiini, määritettävillä pyöreille lineaarisille toimilaitteille d<sub>1</sub>: 18...50 GN 295.2 Momenttituet, alumiini, määritettävillä pyöreille lineaarisille toimilaitteille d<sub>1</sub>: 60

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Momenttitukia GN 295.2 tarvitaan asennonilmaisimien tai kiinnityslevyjen kiinnittämiseen pyöreisiin, määritettäviin lineaarisiin toimilaitteisiin.

Momenttituet on valmistettu mustasta anodisoidusta alumiinista ja ne kiinnitetään ei-positiivisella kytkennällä lineaariseen toimilaitteeseen. Yhdellä sivulla olevan radiaalisen uran avulla ne estävät asennonilmaisimen tai kiinnityslevyn vääntymisen.

Tekninen eritelmä

Alumiini
Anodisoitu mustaELS


Vaarnaruuvi DIN 913
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 295.2 Momenttituet, alumiini, määritettävillä pyöreille lineaarisille toimilaitteille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Lineaarisen toimilaitteen läpimitta
bhPituus I
18243310
30354210
404756,510
50586110
6064-7

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,00
plus ALV 2,66 €
brutto 16,66 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090