T0 | ilman painiketta |
T1 | 1 painikkeella |
T2 | 2 painikkeella |
1 | ilman hätäpysäytystä |
2 | hätäpysäytyksellä |
Pituus l ±0,25 | d | b1 | b2 | h1 | h2 | t min. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15 |
300 | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15 |
Putkikahvoissa on CE-merkintä, pienjänniteohjeet 2014/35/EU |
|||||||||||
Hätäpysäytys |
2-kanavainen, katkaisija |
|
|||||||||
1. painike 2 LED:illä |
Vaihtokosketin |
|
|||||||||
1. painike 2 LED:illä |
LED, punainen ja vihreä |
|
|||||||||
2. painike |
Valmistus |
|
|||||||||
Kosketinpääte, nastamääritys |
Liitin M12x1, 12-napainen |
|
|||||||||
Kytkentäjännite/kytkentävirta |
maks. 24 V DC / maks. 0,5 A |
||||||||||
maks. 30 V AC / maks. 1,5 A |
24 V DC ±15% / 10 mA |
||||||||||
Suojaustyyppi |
Tunnistenro. 1: IP 67 (ruuvatussa tilassa) |
||||||||||
Painikkeen väri |
toimitukseen sisältyy kannet kullekin painikkeelle seuraavissa väreissä: punainen, vihreä, sininen |
Hätäpysäytys |
1 kanava |
|
|||||||||
Painikkeiden lukumäärä > 2 painikkeen vaihtoehto, jossa |
Valmistus |
|
|||||||||
Painikkeiden lukumäärä > 2 painikkeen vaihtoehto, jossa |
Katkaisin |
|
|||||||||
Painikkeiden lukumäärä > 2 painikkeen vaihtoehto, jossa |
Vaihtokosketin |
|
|||||||||
Painike merkintäalueella |
|
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0