JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 37.1 Alustajalat keskikiinnitysreiällä

Valokuva

GN 37.1 Jalkalevyt, keskikiinnitysreiällä Tyyppi: A - ilman kumialustaa
Tyyppi: A - ilman kumialustaa
GN 37.1 Jalkalevyt, keskikiinnitysreiällä Tyyppi: A - ilman kumialustaa GN 37.1 Jalkalevyt, keskikiinnitysreiällä Tyyppi: B - kumipohjalla GN 37.1 Jalkalevyt, keskikiinnitysreiällä Tyyppi: C - O-renkaalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 37.1 -jalkalevyille on luonteenomaista niiden vankka rakenne ja monipuoliset valikoimat. Niitä käytetään erityisesti suurissa ja raskaissa järjestelmissä ja koneissa. Konejalat voidaan kiinnittää läpireiän ansiosta keskitetysti lattiaan, jolloin ne sopivat ihanteellisesti puristaville ja jännitteisille kuormille.

Jalkalevyt sopivat ihanteellisesti käytettäviksi yksilöityjen säätöjen tai kompensointikantojen kanssa, joissa on muodoltaan kaareva absorptiosäde “r” kosketuspisteessä. DIN-ruuvit tai vaihtoehtoisesti käytetyt kierretapit viisteisellä tai terävällä kärjellä vähentävät kuormituskapasiteettia täyden pintakontaktin puuttuessa.

Tyypin B kumialusta ehkäisee liukumisen sivulle, suojaa herkkiä pintoja ja vaimentaa tärinää ja värinää. Tyypissä C oleva O-rengas muodostaa tiivisteen lattiaan ja estää näin lian kertymisen jalan alle.

Tekninen eritelmä

Teräs
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely


Kumipohja, upotettu
musta, NBR
85±5 Shore A


O-rengas, upotettu
musta, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Tilauksesta

Sinkitty, sinipassivoitu pinta
Pinta saatavissa myös muissa väreissä (muovipinnoite)
muut muodot kosketuspisteessä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 37.1 Jalkalevyt, keskikiinnitysreiällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kumialustaa
Bkumipohjalla
CO-renkaalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1rd2d3l1l2sStaattinen kuorma F kN
Tyyppi A / C

Tyyppi B
80R2025,511154,638020
100R2025,51317,54,648030
125R253216215,8513050
160R3038,520,5277618070
200R354525,5337,98230110

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Jalan läpimitta d1
Säde r
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,99
plus ALV 1,52 €
brutto 9,51 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,267 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090