JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 827.1 Pyälletyt mutterit säätöruuveille GN 827, ruostumaton teräs

Valokuva

GN 827.1 Pyälletyt teräsmutterit, säätöruuveille GN 827, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyälletyt mutterit GN 827.1 käytetään säätöruuvien GN 827 kanssa säädön ja asennon varmistamisessa vastalukituksella.

Käsittely- ja koontilaitteissa, joihin on säännöllisesti vaihdettava kiinnitysosia ja mekanismeja, erityisen yksinkertaisia säätöjä saadaan aikaan yhdistämällä säätöruuveja GN 827, pyällettyjä muttereita GN 827.1 ja tyypin UA ja UB laakeritukia GN 828, jotka varmistavat, että säädöt pysyvät vakiona myös käyttökertojen välillä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNG AISI 304
matta, sinkopuhdistettu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 827.1 Pyälletyt teräsmutterit, säätöruuveille GN 827, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hk
M 6 x 1101665
M 8 x 1142086
M 10 x 1162497

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,31
plus ALV 0,63 €
brutto 3,94 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181639