JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 421.10 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovitapilla

Valokuva

GN 421.10 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovitapilla Kärjen materiaali: KU - Muovi (polyasetaali POM)
Kärjen materiaali: KU - Muovi (polyasetaali POM)
GN 421.10 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovitapilla Kärjen materiaali: KU - Muovi (polyasetaali POM) GN 421.10 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovitapilla Kärjen materiaali: MS - Messinki
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyällettyjä ruuveja GN 421.10 messinki- tai muovitapilla käytetään tilanteissa, joissa työkappaleen naarmuuntumista tai vahingoittumista ei sallita.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)
musta, kiiltävä viimeistely


Kierretappi
Ruostumaton teräs
AISI 304 Cu


Tappi

  • MessinkiMS
  • Muovi (polyasetaali POM)KU

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 421.10 Pyälletyt ruuvit messinki- / muovitapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1 Nimellinen pituusl2
MS-Pin

KU-Pin
d2
MS-Pin

KU-Pin
d3d4d5hk
M 510152025-0,513319912148
M 6101620253011,343,524121416,59,5
M 820253040-1,51,66530141619,511
M 10202530455521,986,536161822,512,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d1
Kierteen pituus l1
Kärjen materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,89
plus ALV 0,36 €
brutto 2,25 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).