JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 653.10 Matalat pyälletyt ruuvit Teräs, messinki- / muovitapilla

Valokuva

GN 653.10 Matalat pyälletyt ruuvit, teräs, messinki- / muovitapilla Material (ruuvi): ST - Teräs
Materiaali (tappi): KU - Muovi (polyasetaali POM)
Material (ruuvi): ST - Teräs
Materiaali (tappi): KU - Muovi (polyasetaali POM)
GN 653.10 Matalat pyälletyt ruuvit, teräs, messinki- / muovitapilla Material (ruuvi): ST - Teräs
Materiaali (tappi): KU - Muovi (polyasetaali POM) GN 653.10 Matalat pyälletyt ruuvit, teräs, messinki- / muovitapilla Material (ruuvi): ST - Teräs
Materiaali (tappi): MS - Messinki

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Matalia pyällettyjä ruuveja GN 653.10 messinki- tai muovitapilla käytetään tilanteissa, joissa työkappaleen naarmuuntumista tai vahingoittumista ei sallita.

Pään mitat vastaavat matalien pyällettyjen sormiruuvien DIN 653 mittoja.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • Vetolujuusluokka 5
  • näkyvä pinta hienosorvattu
  • mustattu

Tappi

  • MessinkiMS
  • Muovi (polyasetaali POM)KU

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 653.10 Matalat pyälletyt ruuvit, teräs, messinki- / muovitapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1 -1l2
Messinkitappi

Muovitappi
d2
Messinkitappi

Muovitappi
d3k
M 512162025-0,5133204
M 6121620253011,343,5245
M 816202530401,51,665306

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre d1
Kierteen pituus l1
Material (ruuvi)

Materiaali (tappi)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,93
plus ALV 0,56 €
brutto 3,49 €
Varastossa
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).