JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 422 U-kahvat Sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla

Valokuva

GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla Tyyppi: T1 - 1 painikkeella
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: T1 - 1 painikkeella
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla Tyyppi: T1 - 1 painikkeella
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla Tyyppi: T1 - 1 painikkeella
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla Tyyppi: T2 - 2 painikkeella
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla Tyyppi: T2 - 2 painikkeella
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 422 -U-kahvat toimitetaan yhdellä tai kahdella painikkeella. Jokaisessa painikkeessa on vaihtokosketin ja integroitu LED-valorengas.

Painike laukaisee sähköisen ohjaussignaalin, kuten esimerkiksi koneen ohjauksessa.

Riippumatta siitä, käytetäänkö painiketta vai ei, integroitu LED-valorengas palaa joko punaisena tai vihreänä riippuen LED-valon 1- ja 2-liitäntöjen napaisuudesta.

Täydentävät U-kahvat ilman kytkentätoimintoa ovat saatavissa numerolla GN 422.1.

Tekninen eritelmä

Kahva
SinkkivaluZD
muovipinnoitettu

  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Painike
Ruostumaton teräs AISI 304


Kaapeli (ulkokuori)
Polyuretaani (PUR)
musta


Valo-ohjain
Muovi
kristallinkirkas polykarbonaatti (PC)


RoHS

Lisävaruste

Kaapelit, joissa liitin GN 330 (5-pole, 5 oder 10 meters long)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T11 painikkeella
T22 painikkeella

Kytkentätyyppi

KKaapeli
Näytä / piilota sarakkeet
l1 ±0,2l2
Tyyppi T1
l2
Tyyppi T2
l3abdhtKaapelin pituus l4 :: metreissä
117158181,5105,510,233M 6441225

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Tyyppi


Kytkentätyyppi

Kaapelin pituus l4
Pinta
SR
SW

Sähkö- ja mekaaniset ominaisuudet

Painike
Koskettimet
Koskettimen materiaali
Kytkentäjännitteet

Kytkentävirta
mekaaninen käyttöikä
sähkökäyttöikä


Vaihtokosketin, pikakosketin
hopeaseos
maks. 125 V (pistoke)
maks. 240 V (kaapeli)
maks. 3 A
106 kytkentäsyklit
50 000 kytkentäsykliä (täydellä kuormalla)

GN 422 luonnos 1


LED-rengasvalo
Käyttöjännite /
käyttövirta

  • kaksivärinen (punainen / vihreä)




24 V DC ± 10 % / 7 mA

GN 422 luonnos 2

Käyttöluokka (painike)

AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A

IEC 60947-5-1:n mukaan

AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A
AC: 240 V AC / 3 A

UL 508:n mukaan

Kytkentätyyppi
Kaapeli (K)

Suojausluokka


PUR-kaapeli avoimilla monisäikeisillä johtimilla (2 m tai 5 m)

IP 67

GN 422 Belegung

Hyväksynnät, vaatimustenvastaisuusvakuutukset

CE-merkintä

Asennusreiät

Reikien tulee olla puhtaita porauspurseista kaapelin vahingoittumisen välttämiseksi.

GN 422 Skizze 4

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
68,74
plus ALV 13,06 €
brutto 81,80 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,92 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,582 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 422-ZD-T1-K-2-SWGN 422-ZD-T2-K-2-SWGN 422-ZD-T1-K-2-SRGN 422-ZD-T2-K-2-SRGN 422-ZD-T1-K-5-SWGN 422-ZD-T2-K-5-SWGN 422-ZD-T1-K-5-SRGN 422-ZD-T2-K-5-SR