JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425 U-kahvat Teräs

Valokuva

GN 425 U-kahvat, teräs Materiaali: ST - Teräs
Pinta: BT - mustattu
Materiaali: ST - Teräs
Pinta: BT - mustattu
GN 425 U-kahvat, teräs Materiaali: ST - Teräs
Pinta: BT - mustattu GN 425 U-kahvat, teräs Materiaali: ST - Teräs
Pinta: CR - kromattu GN 425 U-kahvat, teräs Materiaali: ST - Teräs
Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 425 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta teräsprofiilista. U-kahvat läpimitoilla Ø d1 = 6, 8 ja 10 toimitetaan kahdella kohdistuslevyllä, joilla varmistetaan kahvan asianmukainen kiinnittyminen suurien kytkentäreikien tapauksessa. Levyt sisältyvät irrallisina.

Ulkotiloihin tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa ruostumaton teräsversio on kromattua versiota parempi.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • muovipinnoitettu
    Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • kromattuCRCR
  • mustattuBTBT

Kohdistuslevyt
Sinkkivalu, nikkelöity


RoHS

Lisävaruste

Kiinnityssarjat GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 425 U-kahvat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus ld2d3hrt
min.
6324555*6488*--M 392677
855*6488*96100120*128M 41235108
1088*100120*180*200235*-M 515431212
12125160200250---M 6-511412
16160200250300---M 6-591812
* sopiva 19” laitekaapeille ja kaappiratkaisuihin

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Kahvan läpimitta d1
Pituus I
Pinta
BT
CR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,90
plus ALV 0,55 €
brutto 3,45 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).